PC 100/100 HT
6011903
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
nom UL : UL PC 100/100HT
Dimensions - 130 x 80 x 100
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent fumé
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074022295
Classification ETIM : EC000261
Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08
Longueur en mm : 130
Largeur en mm : 80
Hauteur en mm : 100
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
- MII100HB.dwg
- MII100HB.dxf
- FIBOX_MNX100HB.x_t
- FIBOX_MNX100HB.zip
- MII1005C.dwg
- Mii1005c.dxf
- FIBOX_MNX10050C.x_t
- FIBOX_MNX10050C.zip
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
PC 100/100 HT 6011903 Accessoires
PC 100/100 HT
Sample image
Order symbol : PC 100/100 HT
Code article : 6011903
nom UL : UL PC 100/100HT
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent fumé
Code EAN : 6418074022295
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
| Dimensions : | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| mm : | 130 | 80 | 100 |
| Matériaux : | |
|---|---|
| Matériau : | Polycarbonate |
| Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
| Couleur du couvercle : | Clear transparent |
| Matériau du joint : | Polyuréthane |
| Températures : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Accessoires : | |
|---|---|
| MIV 10 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 5 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(50 x 35 x 7.5) |
| MIV 100 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(98 x 48 x 1.5) |
| FP 22046 |
Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10) |
| Caractéristiques techniques : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Entièrement isolé |
| Sans Halogène : | Oui |
| Résistance aux UV : | UL 746C |
| Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40847 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )