Accueil / Produits / MNX 175XH / 6083343
ABS 175/175 XHG main image
ABS 175/175 XHG thumb 1

ABS 175/175 XHG

6083343

Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 175

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074011930

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 175

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

MNX175XH.gif Télécharger
MNX175XHi.gif Télécharger
Certificate FI 41115.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Mii1750c.dwg
  • Mii1750c.dxf
  • FIBOX_MNX175100C.x_t
  • FIBOX_MNX175100C.zip
  • MNX175XHB.dwg
  • MNX175XHB.dxf
  • FIBOX_MNX175XHB.step
  • FIBOX_MNX175XHB.zip
  • FIBOX_MNX175XHB.x_t

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 175/175 XHG 6083343 Accessoires

MIV 175
Platines de montage

MIV 175

5514079

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 148 x 148 x 1.5

MIV 15
Rails DIN

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Charnières et pattes de fixation

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation

Dimensions - 35 x 16 x 10

ABS 175/175 XHG

Fibox
PC175_175XHG

Sample image

Order symbol : ABS 175/175 XHG

Code article : 6083343

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074011930

Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX175XH
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 180 180 175
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
MIV 175 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115