Accueil / Produits / MNX 100L / 6082304
default product image showing fibox logo

ABS 100/100 LG

6082304

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074022790

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 100

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

MNX100L.gif Télécharger
MNX100Li.gif Télécharger
Certificate FI 41115.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII1007C.dwg
  • MII1007C.dxf
  • FIBOX_MNX10075C.x_t
  • FIBOX_MNX10075C.zip
  • MII100LB.dwg
  • MII100LB.dxf
  • FIBOX_MNX100LB.x_t
  • FIBOX_MNX100LB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 100/100 LG 6082304 Accessoires

MIV 10
Boîtiers

MIV 10

5514082

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 5
Boîtiers

MIV 5

5514081

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 100
Boîtiers

MIV 100

5514076

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation

ABS 100/100 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 100/100 LG

Code article : 6082304

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074022790

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX100L
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 130 80 100
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
MIV 10 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 5 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(50 x 35 x 7.5)
MIV 100 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(98 x 48 x 1.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115