Accueil / Produits / MNX 100L
MNX image

MNX

Les armoires en polycarbonate et en ABS MNX utilisent une technologie d'injection de moules de classe mondiale. Elles sont conçues pour abriter et protéger tous types de composants électriques et électroniques dans les applications les plus exigeantes. Le MNX comprend plus de 260 variations différentes.
Les dimensions vont de 100 x 100 x 35 mm à 360 x 255 x 150 mm.
PC : IP 66/IP 67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/IP 67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 et 13) ; UL94HB Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 100/35 LG
Boîtiers

PC 100/35 LG

6012301

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 35

PC 100/50 LG
Boîtiers

PC 100/50 LG

6012302

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 50

PC 100/100 LG
Boîtiers

PC 100/100 LG

6012304

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

PC 100/35 LT
Boîtiers

PC 100/35 LT

6012901

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 35

PC 100/50 LT
Boîtiers

PC 100/50 LT

6012902

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 50

MNX 100L Accessoires

MIV 10
Boîtiers

MIV 10

5514082

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 5
Boîtiers

MIV 5

5514081

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 100
Boîtiers

MIV 100

5514076

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation