ABS 100/60 HT
6081901
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
Dimensions - 130 x 80 x 60
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle transparent fumé
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074023049
Classification ETIM : EC000261
Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07
Longueur en mm : 130
Largeur en mm : 80
Hauteur en mm : 60
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
Plans CAD
- MII100HB.dwg
- MII100HB.dxf
- FIBOX_MNX100HB.x_t
- FIBOX_MNX100HB.zip
- MII1001C.dwg
- MII1001C.dxf
- FIBOX_MNX10010C.x_t
- FIBOX_MNX10010C.zip
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
ABS 100/60 HT 6081901 Accessoires
ABS 100/60 HT
Sample image
Order symbol : ABS 100/60 HT
Code article : 6081901
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle transparent fumé
Code EAN : 6418074023049
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
| Dimensions : | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| mm : | 130 | 80 | 60 |
| Matériaux : | |
|---|---|
| Matériau : | ABS |
| Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
| Couleur du couvercle : | Clear transparent |
| Matériau du joint : | Polyuréthane |
| Températures : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Accessoires : | |
|---|---|
| MIV 10 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 5 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(50 x 35 x 7.5) |
| MIV 100 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(98 x 48 x 1.5) |
| FP 22046 |
Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10) |
| Caractéristiques techniques : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Entièrement isolé |
| Sans Halogène : | Oui |
| Résistance aux UV : | - |
| Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 41115 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )