Accueil / Produits / MNX 175XH / 6013343
PC 175/175 XHG main image
PC 175/175 XHG thumb 1

PC 175/175 XHG

6013343

Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 175

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074011732

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 175

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX175XH.gif Télécharger
Certificate FI 40847.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Mii1750c.dwg
  • Mii1750c.dxf
  • FIBOX_MNX175100C.x_t
  • FIBOX_MNX175100C.zip
  • MNX175XHB.dwg
  • MNX175XHB.dxf
  • FIBOX_MNX175XHB.step
  • FIBOX_MNX175XHB.zip
  • FIBOX_MNX175XHB.x_t

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PC 175/175 XHG 6013343 Accessoires

MIV 175
Boîtiers

MIV 175

5514079

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15
Boîtiers

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation

PC 175/175 XHG

Fibox
PC175_175XHG

Sample image

Order symbol : PC 175/175 XHG

Code article : 6013343

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074011732

Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX175XH
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 180 180 175
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
MIV 175 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847