Accueil / Produits / PCM 150X / 6016337
default product image showing fibox logo

PCM 150/175 XG

6016337

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 175

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074061454

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 175

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM150XH.gif Télécharger
MNXPCM150XHi.gif Télécharger
Certificate FI 40847.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Mii1500c.dwg
  • Mii1500c.dxf
  • MNXPCM150XHB.dwg
  • MNXPCM150XHB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM150XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM150XB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCM 150/175 XG 6016337 Accessoires

MIV 10
Boîtiers

MIV 10

5514082

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 150
Boîtiers

MIV 150

5514078

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15
Boîtiers

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation

PCM 150/175 XG

Fibox

Sample image

Order symbol : PCM 150/175 XG

Code article : 6016337

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074061454

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNXPCM150XH
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 180 130 175
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
MIV 10 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847