Accueil / Produits / MNX 200XH / 6083930
default product image showing fibox logo

ABS 200/88 XHT

6083930

Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 88

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074052025

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 255

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 88

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

MNX200XH.gif Télécharger
MNX200XHi.gif Télécharger
Certificate FI 41115.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII200XB.dwg
  • MII200XB.dxf
  • FIBOX_MNX200XHB.x_t
  • FIBOX_MNX200XHB.zip
  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 200/88 XHT 6083930 Accessoires

MIV 200
Boîtiers

MIV 200

5514080

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15
Boîtiers

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation
MIV 20
Boîtiers

MIV 20

5514084

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

ABS 200/88 XHT

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 200/88 XHT

Code article : 6083930

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074052025

Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX200XH
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 255 180 88
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
MIV 200 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 20 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 35 x 7.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115