Accueil / Produits / MNX 150XH / 6013336
default product image showing fibox logo

PC 150/150 XHG

6013336

Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074061249

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 150

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX150XH.gif Télécharger
MNX150XHi.gif Télécharger
Certificate FI 40847.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII1507C.dwg
  • FIBOX_MNX15075C.x_t
  • FIBOX_MNX15075C.zip
  • MNX150XHB.dwg
  • MNX150XHB.dxf
  • FIBOX_MNX150XHB.x_t
  • FIBOX_MNX150XHB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PC 150/150 XHG 6013336 Accessoires

MIV 10
Boîtiers

MIV 10

5514082

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 150
Boîtiers

MIV 150

5514078

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15
Boîtiers

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation

PC 150/150 XHG

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 150/150 XHG

Code article : 6013336

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074061249

Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX150XH
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 180 130 150
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
MIV 10 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847