Accueil / Produits / MNX 200XH / 6013926
default product image showing fibox logo

PC 200/100 XHT

6013926

Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

nom UL : UL PC 200/100 XHT

Dimensions - 255 x 180 x 100

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074021922

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 255

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 100

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX200XH.gif Télécharger
MNX200XHi.gif Télécharger
Certificate FI 40847.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII200XB.dwg
  • MII200XB.dxf
  • FIBOX_MNX200XHB.x_t
  • FIBOX_MNX200XHB.zip
  • MII2002C.dwg
  • MII2002C.dxf
  • FIBOX_MNX20025C.x_t
  • FIBOX_MNX20025C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PC 200/100 XHT 6013926 Accessoires

MIV 200
Boîtiers

MIV 200

5514080

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15
Boîtiers

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation
MIV 20
Boîtiers

MIV 20

5514084

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

PC 200/100 XHT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 200/100 XHT

Code article : 6013926

nom UL : UL PC 200/100 XHT

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074021922

Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX200XH
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 255 180 100
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
MIV 200 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 20 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 35 x 7.5)
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
Certificate FI 40847