Accueil / Produits / PCM 95 / 6016932
PCM 95/75 T main image
PCM 95/75 T thumb 1

PCM 95/75 T

6016932

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 75

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054807

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 100

Largeur en mm : 100

Hauteur en mm : 75

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15597.gif Télécharger
15597i.gif Télécharger
Certificate FI 40847.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • PCM95B.dwg
  • PCM95B.dxf
  • FIBOX_MNXPCM95B.x_t
  • FIBOX_MNXPCM95B.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCM 95/75 T 6016932 Accessoires

B-3
Boîtiers

B-3

8524030

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation
MIV 95
Boîtiers

MIV 95

5514583

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

PCM 95/75 T

Fibox
PCM95_75T_U

Sample image

Order symbol : PCM 95/75 T

Code article : 6016932

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074054807

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

15597
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 100 100 75
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
B-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847