Accueil / Produits / MNX 175XH / 6013942
PC 175/150 XHT main image
PC 175/150 XHT thumb 1

PC 175/150 XHT

6013942

Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074011770

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 150

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX175XH.gif Télécharger
MNX175XHi.gif Télécharger
Certificate FI 40847.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FIBOX_MNX17575C.x_t
  • FIBOX_MNX17575C.zip
  • MNX175XHB.dwg
  • MNX175XHB.dxf
  • FIBOX_MNX175XHB.step
  • FIBOX_MNX175XHB.zip
  • FIBOX_MNX175XHB.x_t
  • MI17575C.dwg
  • MI17575C.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PC 175/150 XHT 6013942 Accessoires

MIV 175
Boîtiers

MIV 175

5514079

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15
Boîtiers

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation

PC 175/150 XHT

Fibox
PC175_125XHT

Sample image

Order symbol : PC 175/150 XHT

Code article : 6013942

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074011770

Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX175XH
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 180 180 150
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
MIV 175 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847