Accueil / Produits / MNX 95L / 6082331
default product image showing fibox logo

ABS 95/35 LG

6082331

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 35

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054692

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 100

Largeur en mm : 100

Hauteur en mm : 35

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

15589.gif Télécharger
15589i.gif Télécharger
Certificate FI 41115.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip
  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 95/35 LG 6082331 Accessoires

B-3
Boîtiers

B-3

8524030

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation
MIV 95
Boîtiers

MIV 95

5514583

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

ABS 95/35 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 95/35 LG

Code article : 6082331

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074054692

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

15589
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 100 100 35
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
B-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(66 x 80 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115