Startseite / Produkte / ARCA IEC Accessories
ARCA IEC image

ARCA IEC

Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.

  • Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Cabinets

8120731

Montageplatte (250x150x2 mm)

Abmessungen - 250 x 150 x 2

Cabinets

8120732

Montageplatte (250x250x2 mm)

Abmessungen - 250 x 250 x 2

Cabinets

8120733

Montageplatte (350x250x2 mm)

Abmessungen - 350 x 250 x 2

Cabinets

8120734

Montageplatte (350x350x2 mm)

Abmessungen - 350 x 350 x 2

Cabinets

8120735

Montageplatte (450x350x2 mm)

Abmessungen - 450 x 350 x 2

Cabinets

8120730

Montageplatte (450x450x2 mm)

Abmessungen - 450 x 450 x 2

Cabinets

8120736

Montageplatte (550x350x2 mm)

Abmessungen - 550 x 350 x 2

Cabinets

8120738

Montageplatte (630x430x2 mm)

Abmessungen - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120739

Montageplatte (730x530x2 mm)

Abmessungen - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120930

Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 150 x 250 x 2

Cabinets

8120751

Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 250 x 150 x 2

Cabinets

8120752

Montageplatte, gelocht, Telequick (250x250x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 250 x 250 x 2

Cabinets

8120931

Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 250 x 350 x 2

Cabinets

8120753

Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 350 x 250 x 2

Cabinets

8120754

Montageplatte, gelocht, Telequick (350x350x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 350 x 350 x 2

Cabinets

8120932

Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 350 x 450 x 2

Cabinets

8120755

Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 450 x 350 x 2

Cabinets

8120750

Montageplatte, gelocht, Telequick (450x450x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 450 x 450 x 2

Cabinets

8120933

Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 350 x 550 x 2

Cabinets

8120756

Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 550 x 350 x 2

Cabinets

8120934

Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 430 x 630 x 2

Cabinets

8120758

Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120935

Montageplatte, gelocht, Telequick (730x530x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 530 x 730 x 2

Cabinets

8120759

Montageplatte, gelocht, Telequick (730x530x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120920

Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ⌀3.6 mm)

Abmessungen - 250 x 150 x 1.5

Cabinets

8120921

Montageplatte, multigelocht (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)

Abmessungen - 250 x 250 x 1.5

Cabinets

8120922

Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - ⌀3.6 mm)

Abmessungen - 350 x 250 x 1.5

Cabinets

8120923

Montageplatte, multigelocht (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)

Abmessungen - 350 x 350 x 1.5

Cabinets

8120924

Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - ⌀3.6 mm)

Abmessungen - 450 x 350 x 1.5

Cabinets

8120929

Montageplatte, multigelocht (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)

Abmessungen - 450 x 450 x 1.5

Cabinets

8120925

Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - ⌀3.6 mm)

Abmessungen - 550 x 350 x 1.5

Cabinets

8120927

Montageplatte, multigelocht (630x430x2 mm - ⌀3.6 mm)

Abmessungen - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120928

Montageplatte, multigelocht (730x530x2 mm - ⌀3.6 mm)

Abmessungen - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120741

Montageplatte (250x150x5 mm)

Abmessungen - 250 x 150 x 5

Cabinets

8120742

Montageplatte (250x250x5 mm)

Abmessungen - 250 x 250 x 5

Cabinets

8120743

Montageplatte (350x250x5 mm)

Abmessungen - 350 x 250 x 5

Cabinets

8120744

Montageplatte (350x350x5 mm)

Abmessungen - 350 x 350 x 5

Cabinets

8120745

Montageplatte (450x350x5 mm)

Abmessungen - 450 x 350 x 5

Cabinets

8120740

Montageplatte (450x450x5 mm)

Abmessungen - 450 x 450 x 5

Cabinets

8120746

Montageplatte (550x350x5 mm)

Abmessungen - 550 x 350 x 5

Cabinets

8120748

Montageplatte (630x430x5 mm)

Abmessungen - 630 x 430 x 5

Cabinets

8120749

Montageplatte (730x530x5 mm)

Abmessungen - 730 x 530 x 5

Cabinets

8120791

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120760

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120763

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 280 x 280 x 30

Cabinets

8120793

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120794

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120764

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120765

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120767

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 380 x 380 x 30

Cabinets

8120796

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120769

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120778

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 480 x 480 x 30

Cabinets

8120797

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120770

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120790

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120775

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120800

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120777

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120910

Innentür (Set)
Cabinets

8120711

Innentür (Set)

Abmessungen - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120712

Innentür (Set)

Abmessungen - 280 x 280 x 30

Cabinets

8120911

Innentür (Set)
Cabinets

8120713

Innentür (Set)

Abmessungen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120714

Innentür (Set)

Abmessungen - 380 x 380 x 30

Cabinets

8120912

Innentür (Set)
Cabinets

8120715

Innentür (Set)

Abmessungen - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120710

Innentür (Set)

Abmessungen - 480 x 480 x 30

Cabinets

8120913

Innentür (Set)
Cabinets

8120716

Innentür (Set)

Abmessungen - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120914

Innentür (Set)
Cabinets

8120718

Innentür (Set)

Abmessungen - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120915

Innentür (Set)
Cabinets

8120719

Innentür (Set)

Abmessungen - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120810

Eckprofile, (4 Stück)

Abmessungen - 135 x 50 x 30

Cabinets

8120811

Eckprofile, (4 Stück)

Abmessungen - 190 x 50 x 30

Cabinets

8120812

Eckprofile, (4 Stück)

Abmessungen - 245 x 70 x 30

Cabinets

8120820

Verbindungsflansch

Abmessungen - 82 x 216 x 12

Cabinets

8120830

Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)

Abmessungen - 34 x 56 x 20

Cabinets

8120831

Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)

Abmessungen - 34 x 56 x 50

Cabinets

8120904

Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)

Abmessungen - 34 x 57 x 23

Cabinets

8120905

Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)

Abmessungen - 34 x 57 x 53

Cabinets

8120832

Kunststoff Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)

Abmessungen - 35 x 75 x 20

Cabinets

8120833

Kunststoff Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)

Abmessungen - 37 x 77 x 50

Cabinets

8120834

Kunststoff Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)

Abmessungen - 35 x 75 x 20

Cabinets

8120835

Kunststoff Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)

Abmessungen - 37 x 77 x 50

Cabinets

8120891

Scharnierset, klein

Abmessungen - 70 x 35 x 30

Cabinets

8120892

Scharnierset, groß

Abmessungen - 120 x 35 x 35

Cabinets

8120840

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm

Abmessungen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120841

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm

Abmessungen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120842

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm

Abmessungen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120843

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm

Abmessungen - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120844

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm

Abmessungen - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120845

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm

Abmessungen - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120846

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm

Abmessungen - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120860

Schloßeinsatz, Doppelbart

Abmessungen - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120980

Schloßeinsatz, Doppelbart

Abmessungen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120861

Schloßeinsatz, Vierkant 7 mm

Abmessungen - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120981

Schloßeinsatz, Vierkant 7 mm

Abmessungen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120862

Schloßeinsatz, Vierkant 8 mm

Abmessungen - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120982

Schloßeinsatz, Vierkant 8 mm

Abmessungen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120863

Schloßeinsatz, Dreikant

Abmessungen - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120983

Schloßeinsatz, Dreikant

Abmessungen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120865

Schloßeinsatz, 1242E

Abmessungen - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120985

Schloßeinsatz, 1242E Knebel

Abmessungen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120866

Schloßeinsatz, V2432E

Abmessungen - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120986

Schloßeinsatz, V2432E Knebel

Abmessungen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120867

Schloßeinsatz, 455E

Abmessungen - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120987

Schloßeinsatz, 455E Knebel

Abmessungen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120868

Schloßeinsatz, 405E

Abmessungen - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120988

Schloßeinsatz, 405E Knebel

Abmessungen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120870

Profilhalbzylinder, Doppelbart

Abmessungen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120871

Profilhalbzylinder, Vierkant 7 mm

Abmessungen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120872

Profilhalbzylinder, Vierkant 8 mm

Abmessungen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120873

Profilhalbzylinder, Dreikant

Abmessungen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120875

Profilhalbzylinder, 1242E

Abmessungen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120876

Profilhalbzylinder, 2432E

Abmessungen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120877

Profilhalbzylinder, 455E

Abmessungen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120878

Profilhalbzylinder, 405E

Abmessungen - 17 x 30 x 40

Accessories

8120850

Schloßeinsatz, für Vorhängeschloss, mit Griff
Cabinets

8120940

Regenschutzkante für 2030

Abmessungen - 30 x 300 x 20

Cabinets

8120941

Regenschutzkante für 3020

Abmessungen - 30 x 200 x 20

Cabinets

8120942

Regenschutzkante für 3040

Abmessungen - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120943

Regenschutzkante für 4030 und 3030

Abmessungen - 30 x 300 x 20

Cabinets

8120944

Regenschutzkante für 4050

Abmessungen - 30 x 500 x 20

Cabinets

8120945

Regenschutzkante für 4060

Abmessungen - 30 x 600 x 20

Cabinets

8120946

Regenschutzkante für 5040 und 4040

Abmessungen - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120954

Regenschutzkante für 5050

Abmessungen - 30 x 500 x 20

Cabinets

8120947

Regenschutzkante für 5070

Abmessungen - 50 x 700 x 20

Cabinets

8120948

Regenschutzkante für 6040

Abmessungen - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120949

Regenschutzkante für 6080

Abmessungen - 50 x 800 x 20

Cabinets

8120950

Regenschutzkante für 8060

Abmessungen - 50 x 600 x 20

Cabinets

8120951

Regenschutzkante für 7050

Abmessungen - 50 x 500 x 20

Accessories

8120836

Metallschlüssel für ARCA IEC DB3
Cabinets

8392235

Schlüssel
Cabinets

8120960

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links. 2030-6040

Abmessungen - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120961

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts. 2030-6040

Abmessungen - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120962

Türfeststeller, waagerecht. Anschlag links. 2030-6040

Abmessungen - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120963

Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts. 2030-6040

Abmessungen - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120964

Türfeststeller. Anschlag links, midsize 5070-8060

Abmessungen - 22 x 200 x 16

Cabinets

8120965

Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060

Abmessungen - 22 x 200 x 16

ARCA IEC Accessories Zubehör