Beschreibung : Profilhalbzylinder, Vierkant 7 mm
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074083388
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 17
Breite (mm) : 30
Tiefe (mm) : 40
Material: : Edelstahl
CAD-Zeichnungen
- 8120871_CLI_ARCA_S7.step
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
CLI ARCA S7
Sample image
Order symbol : CLI ARCA S7
Artikel-Nr. : 8120871
Beschreibung : Profilhalbzylinder, Vierkant 7 mm
EAN: : 6418074083388
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 17 | 30 | 40 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Edelstahl |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )