ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 21
CBS ARCA 21 8120811
Abmessungen 190 x 50 x 30
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120811
Beschreibung : Eckprofile, (4 Stück)
Anmerkungen : Bautiefe 210
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074083159
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 190
Breite (mm) : 50
Tiefe (mm) : 30
Material: : Polycarbonat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 21
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
CBS ARCA 21
Sample image
Order symbol : CBS ARCA 21
Artikel-Nr. : 8120811
Beschreibung : Eckprofile, (4 Stück)
Anmerkungen : Bautiefe 210
EAN: : 6418074083159
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 190 | 50 | 30 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polycarbonat |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )