Beschreibung : Scharnierset, klein
Anmerkungen : Für die Größen 200x300 bis 600x400
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074083494
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 70
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 30
Material: : Polycarbonat
CAD-Zeichnungen
- FHS_S_ARCA.step
- FHS S ARCA.x_t
- FHS S ARCA.zip
- 8120891_FIBOX_ARCA_IEC_FHS_S_ARCA.step
- 8120891_FIBOX_ARCA_IEC_FHS_S_ARCA.step
- 8120891_FIBOX_ARCA_IEC_FHS_S_ARCA.step
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
FHS S ARCA
Sample image
Order symbol : FHS S ARCA
Artikel-Nr. : 8120891
Beschreibung : Scharnierset, klein
Anmerkungen : Für die Größen 200x300 bis 600x400
EAN: : 6418074083494
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 70 | 35 | 30 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polycarbonat |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )