Gehäuse und Lösungen

Unternehmen
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
CLI ARCA S8 main image
CLI ARCA S8 main image
CLI ARCA S8 thumb 1
CLI ARCA S8 thumb 2

CLI ARCA S8

8120872

Abmessungen - 17 x 30 x 40

Download Datenblatt

Beschreibung : Profilhalbzylinder, Vierkant 8 mm

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074083395

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 17

Breite (mm) : 30

Tiefe (mm) : 40

Material: : Edelstahl

CAD-Zeichnungen

  • 8120872_CLI_ARCA_S8.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CLI ARCA S8

Fibox
8120872_CLI_ARCA_S8_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CLI ARCA S8

Artikel-Nr. : 8120872

Beschreibung : Profilhalbzylinder, Vierkant 8 mm

EAN: : 6418074083395

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 17 30 40
Materialien: :
Material: : Edelstahl
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert