Skip to content
  
Previous slide
CLI ARCA 1242E product image 1
Next slide
CLI ARCA 1242E thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA 1242E

CLI ARCA 1242E 8120875

Abmessungen 17 x 30 x 40

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120875

Beschreibung : Profilhalbzylinder, 1242E

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074083425

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 17

Breite (mm) : 30

Tiefe (mm) : 40

Materialien: :

Material: : Stainless steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA 1242E

CAD-Dateien
Kontakt

CLI ARCA 1242E

Fibox
8120875_CLI_ARCA_1242E_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CLI ARCA 1242E

Artikel-Nr. : 8120875

Beschreibung : Profilhalbzylinder, 1242E

EAN: : 6418074083425

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 17 30 40
Materialien: :
Material: : Stainless steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -