ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 1242E MID wingknob
LIS ARCA 1242E MID wingknob 8120985
Abmessungen 40 x 30 x 60
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120985
Beschreibung : Schloßeinsatz, 1242E
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074306241
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 40
Breite (mm) : 30
Tiefe (mm) : 60
Material: : Polyamide
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 1242E MID wingknob
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
LIS ARCA 1242E MID wingknob
Sample image
Order symbol : LIS ARCA 1242E MID wingknob
Artikel-Nr. : 8120985
Beschreibung : Schloßeinsatz, 1242E
EAN: : 6418074306241
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 40 | 30 | 60 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polyamide |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )