CLI ARCA T8 main image
CLI ARCA T8 main image
CLI ARCA T8 thumb 1
CLI ARCA T8 thumb 2

CLI ARCA T8

8120873

Abmessungen - 17 x 30 x 40

Download Datenblatt

Beschreibung : Profilhalbzylinder, Dreikant

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074083401

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 17

Breite (mm) : 30

Tiefe (mm) : 40

Material: : Edelstahl

CAD-Zeichnungen

  • 8120873_CLI_ARCA_T8.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CLI ARCA T8

Fibox
8120873_CLI_ARCA_T8_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CLI ARCA T8

Artikel-Nr. : 8120873

Beschreibung : Profilhalbzylinder, Dreikant

EAN: : 6418074083401

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 17 30 40
Materialien: :
Material: : Edelstahl
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert