Skip to content
  
Previous slide
LIS ARCA S8 product image 1
Next slide
LIS ARCA S8 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA S8

LIS ARCA S8 8120862

Abmessungen 30 x 30 x 40

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120862

Beschreibung : Schloßeinsatz, Vierkant 8 mm

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074083302

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 30

Breite (mm) : 30

Tiefe (mm) : 40

Materialien: :

Material: : Polyamide

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA S8

CAD-Dateien
Kontakt

LIS ARCA S8

Fibox
8120862_LIS_ARCA_S8_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA S8

Artikel-Nr. : 8120862

Beschreibung : Schloßeinsatz, Vierkant 8 mm

EAN: : 6418074083302

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 30 30 40
Materialien: :
Material: : Polyamide
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -