LIS ARCA S7 MID main image
LIS ARCA S7 MID thumb 1

LIS ARCA S7 MID

8120981

Abmessungen - 40 x 30 x 60

Download Datenblatt

Beschreibung : Schloßeinsatz, Vierkant 7 mm

Anmerkungen : für 5070-8060

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074306210

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 40

Breite (mm) : 30

Tiefe (mm) : 60

Material: : Polyamid

CAD-Zeichnungen

  • 8120981_LIS_ARCA_S7_MID.stp

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

LIS ARCA S7 MID

Fibox
8120981_LIS_ARCA_S7_MID_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA S7 MID

Artikel-Nr. : 8120981

Beschreibung : Schloßeinsatz, Vierkant 7 mm

Anmerkungen : für 5070-8060

EAN: : 6418074306210

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 40 30 60
Materialien: :
Material: : Polyamid
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert