Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120834
Beschreibung : Kunststoff Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)
Anmerkungen : Wandabstand 10 mm 5070-8060
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074306388
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 35
Breite (mm) : 75
Tiefe (mm) : 20
Material: : Polycarbonat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10M
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
WMKQ10M
Sample image
Order symbol : WMKQ10M
Artikel-Nr. : 8120834
Beschreibung : Kunststoff Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)
Anmerkungen : Wandabstand 10 mm 5070-8060
EAN: : 6418074306388
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 75 | 20 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )