Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120830
Beschreibung : Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)
Anmerkungen : Wandabstand 10 mm
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074083180
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 80
Breite (mm) : 70
Tiefe (mm) : 40
Material: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
WMK ARCA 10 SMALL
Sample image
Order symbol : WMK ARCA 10 SMALL
Artikel-Nr. : 8120830
Beschreibung : Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)
Anmerkungen : Wandabstand 10 mm
EAN: : 6418074083180
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 70 | 40 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Stainless steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )