WMK ARCA 40 SMALL
8120831
Abmessungen - 34 x 56 x 50
Beschreibung : Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)
Anmerkungen : Wandabstand 40 mm
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074083197
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 34
Breite (mm) : 56
Tiefe (mm) : 50
Material: : Edelstahl
CAD-Zeichnungen
- WM ARCA 40.dwg
- WM ARCA 40.dxf
- WM ARCA 40.x_t
- WM ARCA 40.zip
- 8120831_FIBOX_ARCA_IEC_WMK_ARCA_40_Small.step
- 8120831_FIBOX_ARCA_IEC_WMK_ARCA_40_Small.step
- 8120831_FIBOX_ARCA_IEC_WMK_ARCA_40_Small.step
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
WMK ARCA 40 SMALL
Sample image
Order symbol : WMK ARCA 40 SMALL
Artikel-Nr. : 8120831
Beschreibung : Wandbefestigungslaschen, (Set, 4 Stück)
Anmerkungen : Wandabstand 40 mm
EAN: : 6418074083197
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 34 | 56 | 50 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Edelstahl |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )