Home / de / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA S7
LIS ARCA S7 main image
LIS ARCA S7 main image
LIS ARCA S7 thumb 1
LIS ARCA S7 thumb 3

LIS ARCA S7

8120861

Abmessungen - 30 x 30 x 40

Download Datenblatt

Beschreibung : Schloßeinsatz, Vierkant 7 mm

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074083296

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 30

Breite (mm) : 30

Tiefe (mm) : 40

Material: : Polyamid

CAD-Zeichnungen

  • 8120861_LIS_ARCA_S7.stp

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

LIS ARCA S7

Fibox
8120861_Teil_001_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA S7

Artikel-Nr. : 8120861

Beschreibung : Schloßeinsatz, Vierkant 7 mm

EAN: : 6418074083296

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 30 30 40
Materialien: :
Material: : Polyamid
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...