Beschreibung : Schloßeinsatz, Dreikant
Anmerkungen : für 2030-6040
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074083319
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 30
Breite (mm) : 30
Tiefe (mm) : 40
Material: : Polyamid
CAD-Zeichnungen
- 8120863_LIS_ARCA_T8.stp
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
LIS ARCA T8
Sample image
Order symbol : LIS ARCA T8
Artikel-Nr. : 8120863
Beschreibung : Schloßeinsatz, Dreikant
Anmerkungen : für 2030-6040
EAN: : 6418074083319
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 30 | 30 | 40 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polyamid |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )