Birtes Elektromekanik A.Ş
Fibox wsparł tureckiego producenta rozdzielnic - firmę Birtes, dostarczając ponad 2 000 dostosowanych obudów do projektu fotowoltaicznego o łącznej mocy 200 MW.
Branża
Panel Building
Lokalizacja
Turcja
Linia biznesowa
Obudowy i szafki
O firmie
Birtes Elektromekanik A.Ş. to turecka firma rodzinna założona w 2020 roku. Wykorzystując ponad 25-letnie doświadczenie założycieli w branży, Birtes dostarcza rozwiązania inżynieryjne dla przemysłu w zakresie obudów elektrycznych, systemów połączeń, komponentów elektrycznych, systemów wprowadzania kabli oraz materiałów eksploatacyjnych.
Firma współpracuje z czołowymi producentami europejskimi, wprowadzając obudowy i komponenty elektryczne na rynek turecki. Od 2021 roku Birtes jest głównym partnerem Fibox w Turcji.
Wyzwania
Wraz ze wzrostem skali projektów energii słonecznej rosną wymagania w zakresie niezawodności systemu, trwałości oraz efektywności montażu..
W dużym projekcie fotowoltaicznym w Turcji Birtes odpowiadał za dostarczenie skrzynek łączeniowych DC wspierających instalację o mocy 200 MW
Projekt wiązał się z szeregiem wyzwań technicznych i operacyjnych:
-
zapewnienie ochrony w trudnych warunkach zewnętrznych, w tym przy intensywnym promieniowaniu UV i zmiennych warunkach pogodowych
-
spełnienie wymagań technicznych, takich jak stopień ochrony IP65+ oraz zastosowanie w instalacjach 1500 V DC.
-
dostosowanie obudów do specyficznych wymagań projektowych klienta końcowego
-
zarządzanie napiętymi terminami dostaw w projekcie o dużej skali
-
integracja ze skrzynkami łączeniowymi DC wykorzystywanymi do łączenia stringów fotowoltaicznych z falownikami
Nasze rozwiązanie
Dostosowana modułowa konstrukcja obudowy
Fibox dostarczył modułowe rozwiązania obudów, które można było dostosować do potrzeb Birtes. Konstrukcja umożliwiała elastyczne modyfikacje zgodnie z wymaganiami projektu. W projekcie wykorzystano około 2 000 obudów EKUN 180 T i EKTH 130 T wraz z akcesoriami EKTZR, co pozwoliło skutecznie dopasować rozwiązanie do specyfikacji instalacji.
Zaprojektowane do wymagających warunków
Obudowy zostały zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych warunkach zewnętrznych, w tym przy wysokim narażeniu na promieniowanie UV i zmienne warunki pogodowe.
Jednocześnie spełniały wymagane normy napięciowe i ochronne dla zastosowań solarnych.
Niezawodna dostawa i wsparcie
Fibox dostarczył 2 000 dostosowanych obudów, zapewniając sprawną logistykę i kontrolę kosztów.
Stałe wsparcie w trakcie realizacji projektu pozwoliło spełnić wymagania techniczne oraz dotrzymać zakładanych terminów.
Kluczowe dane
projekt solarny
dostosowane obudowy modułowe
standard ochrony
Murat Aseleten
założyciel Birtes Elektromekanik A.Ş.
Murat Aseleten
założyciel Birtes Elektromekanik A.Ş.
Murat Aseleten
founder of Birtes Elektromekanik A.Ş.
Kluczowe wnioski
Projekt solarny o mocy 200 MW został pomyślnie zrealizowany z wykorzystaniem rozwiązań Fibox
Projekt był dla Birtes istotną referencją zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Obecnie firma wykorzystuje obudowy Fibox również w projektach realizowanych m.in. w Holandii i Niemczech.
Dostarczono 2 000 dostosowanych obudów, aby spełnić specyficzne wymagania projektu
Fibox dostarczył 2 000 obudów EKUN 180 T i EKTH 130 T wraz z akcesoriami EKTZR, zapewniając rozwiązanie dopasowane do wymagań projektu. Produkty zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych i przy wysokim promieniowaniu UV.
Elastyczna konstrukcja umożliwiła dostosowanie do projektu
Modułowa budowa obudów pozwoliła Birtes na swobodę projektowania i dopasowanie rozwiązań do specyficznych wymagań klienta końcowego.
Niezawodna dostawa i wsparcie w trakcie realizacji projektu
Ścisła współpraca w zakresie sprzedaży, logistyki i obsługi klienta zapewniła sprawną realizację projektu. Klient oraz użytkownik końcowy pozytywnie ocenili zarówno jakość produktów, jak i poziom wsparcia..
Produkty użyte w projekcie Birtes
Fibox oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie obudów i szaf, przystosowanych do pracy w wymagających warunkach środowiskowych. W tym projekcie wykorzystano produkty z serii EK, które zostały dostosowane do specyficznych wymagań instalacji.