< Takaisin asiakastarinoihin

Birtes Elektromekanik A.Ş

Fibox tuki turkkilaista sähkökeskusrakentaja Birtesiä yli 2 000 räätälöidyllä kotelolla 200 megawatin aurinkosähköprojektissa.

birtes-final-solution

Toimiala

Sähkökeskusrakentaja

Sijainti

Turkki

Liiketoiminta-alue

Kotelot ja kaapit

Yrityksestä

Birtes Elektromekanik A.Ş. on vuonna 2020 perustettu turkkilainen perheyritys. Perustajien 25 vuoden toimialakokemukseen nojaten Birtes tarjoaa teollisuusyrityksille suunnitteluratkaisuja sähkökoteloiden, liitäntäjärjestelmien, sähkökomponenttien, kaapeliläpivientijärjestelmien ja tarvikkeiden parissa. 

Birtes tekee yhteistyötä johtavien eurooppalaisten valmistajien kanssa tuodakseen sähkökoteloita ja komponentteja Turkin markkinoille. Vuodesta 2021 lähtien Birtes on ollut Fiboxin pääkumppani Turkissa.

Haasteet

Aurinkoenergiahankkeiden kasvaessa yhä suuremmiksi myös järjestelmien luotettavuuteen, kestävyyteen ja asennustehokkuuteen kohdistuvat vaatimukset kasvavat.

Turkissa toteutetussa laajassa aurinkosähköprojektissa Birtes vastasi DC-kokoojalaatikkoratkaisujen toimittamisesta 200 megawatin aurinkovoimalan tarpeisiin.

Projektiin liittyi useita teknisiä ja operatiivisia haasteita:

  • Suojauksen varmistaminen vaativissa ulko-olosuhteissa, mukaan lukien voimakas UV-säteily ja sään aiheuttama rasitus.

  • Tiukkojen teknisten vaatimusten täyttäminen, kuten IP65+-luokan suojaus ja soveltuvuus 1500 V DC -asennuksiin.

  • Kotelointien räätälöinnin mahdollistaminen loppuasiakkaan erityisten suunnitteluvaatimusten mukaisiksi.

  • Tiukkojen toimitusaikataulujen hallinta suuressa projektissa.

  • Tuki integroinnille DC-kokoojalaatikoihin, joita käytetään aurinkopaneeliketjujen yhdistämiseen inverttereihin.

Meidän ratkaisumme

Räätälöity modulaarinen kotelorakenne

Fibox toimitti modulaarisia koteloratkaisuja, joita voitiin mukauttaa Birtesin erityistarpeisiin. Rakenne antoi Birtesille mahdollisuuden muokata kotelon rakennetta asiakkaan vaatimusten mukaiseksi. Ratkaisu perustuu 2 000 EKUN 180 T - ja EKTH 130 T -koteloon sekä EKTZR-tarvikkeisiin projektin tarpeiden täyttämiseksi. 

birtes-solar-project-close-upx300x225 (1)

Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin

Kotelot suunniteltiin kestämään ulko-olosuhteita, mukaan lukien voimakasta UV-säteilyä ja vaihtelevia sääolosuhteita. Ne täyttivät myös aurinkosovelluksille vaaditut jännite- ja suojausstandardit.

airview-of-solar-plan-in-turkey (1)

Luotettava toimitus ja tuki

Fibox toimitti 2 000 räätälöityä koteloa suurtoimituksena, mikä tuki tehokasta logistiikkaa ja kustannusten hallintaa. Jatkuva tuki projektin aikana varmisti, että vaatimukset täyttyivät ja toimitusaikataulut pitivät.

close-up-solar-panel-small (1)

Keskeiset luvut

200 MW

aurinkovoimaprojekti

2000

räätälöityjä koteloita

 

IP 66

standardi

Ongelmia ei ollut lainkaan. Fibox ymmärsi projektin vaatimukset nopeasti ja oli hyvin suoraviivainen toimitusaikojen suhteen.

Murat Aseleten

founder of Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution
Fibox oli avulias ja tuki meitä koko projektin ajan sekä teki kaiken mahdollisen tukeakseen meitä ja asiakkaitamme.

Murat Aseleten

founder of Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution
Olin varma, että jos ongelmia ilmenisi, Fibox ratkaisisi ne.

Murat Aseleten

Birtes Elektromekanik A.Ş.:n perustaja

birtes-final-solution

Keskeiset opit

200 MW:n aurinkovoimaprojekti toimitettiin menestyksekkäästi Fiboxin koteloratkaisuilla

Birtesille tämä projekti ei ollut vain onnistunut hanke – sillä oli myös suuri vaikutus, sillä se toimii merkittävänä referenssinä sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla. Birtes käyttää nyt Fiboxin koteloita yhdessä suunnittelupalveluidensa kanssa myös Alankomaissa ja Saksassa.

2 000 räätälöityä koteloa toimitettiin projektikohtaisten vaatimusten täyttämiseksi

Fibox toimitti 2 000 EKUN 180 T - ja EKTH 130 T -koteloa sekä EKTZR-tarvikkeita projektin tarpeiden täyttämiseksi. EK-kotelot on suunniteltu kestämään vaativia ympäristöolosuhteita ja UV-säteilyä, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan tähän aurinkovoimaprojektiin.

Joustava modulaarinen rakenne mahdollisti asiakaskohtaiset mukautukset

Fiboxin koteloiden modulaarinen rakenne antoi Birtesille vapautta omaan suunnitteluunsa samalla, kun se vastasi Birtesin asiakkaan vaatimuksia.

Luotettava toimitus ja jatkuva tuki varmistivat sujuvan projektin toteutuksen

Projektin aikana Birtes teki tiivistä yhteistyötä Fiboxin myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja logistiikkatiimien kanssa. Birtes, heidän asiakkaansa ja loppukäyttäjä olivat kaikki erittäin tyytyväisiä tuotteiden laatuun ja Fiboxin palveluun.

Birtes-projektissa käytetyt tuotteet

Fibox tarjoaa laajan valikoiman kestäviä kotelo- ja kaappiratkaisuja äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Tässä aurinkovoimaprojektissa Birtes käytti EK-tuoteperheen tuotteita. Vakiotuotteita räätälöitiin projektikohtaisiin tarpeisiin sopiviksi.


                                    EKUN 180 T <br>
                                    2538185
Enclosures

EKUN 180 T
2538185

560 x 380 x 180

Kotelo PC
Läpinäkyvä kirkas kansi


                                    EKTH 130 T <br>
                                    2538167
Enclosures

EKTH 130 T
2538167

560 x 280 x 130

Kotelo PC
Läpinäkyvä kirkas kansi


                                    EKTZR <br>
                                    3730142
Kotelot

EKTZR
3730142

560 x 280 x 50

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
560x280x130