< Back to Case Studies

Birtes Elektromekanik A.Ş

Fibox ondersteunde de Turkse EPC-aannemer Birtes met meer dan 2.000 aangepaste behuizingen voor een PV-project van in totaal 200 megawatt.

birtes-final-solution

Industrie

EPC

Locatie

Türkiye

Bedrijfslijn

 Behuizingen & kasten

Over het bedrijf

Birtes Elektromekanik A.Ş. is een Turks familiebedrijf dat in 2020 werd opgericht. Voortbouwend op de 25 jaar ervaring van de oprichters in de sector levert Birtes engineeringoplossingen voor industriële bedrijven met elektra behuizingen, verbindingssystemen, elektrische componenten, kabelinvoersystemen en verbruiksartikelen.

Birtes werkt samen met toonaangevende Europese fabrikanten om elektra behuizingen en componenten naar de Turkse markt te importeren. Sinds 2021 is Birtes de belangrijkste partner van Fibox in Türkiye.

Uitdagingen

Naarmate zonne-energieprojecten groter worden, nemen de eisen op het gebied van systeembetrouwbaarheid, duurzaamheid en een efficiënte installatie toe.

In een groot fotovoltaïsch project in Türkiye was Birtes verantwoordelijk voor het leveren van DC-combinerboxoplossingen ter ondersteuning van een zonne-installatie van 200 megawatt.

 

Het project bracht verschillende technische en operationele uitdagingen met zich mee:

  • Zorgen voor bescherming in zware buitenomstandigheden, waaronder hoge UV-blootstelling en weersbelasting.
  • Voldoen aan strikte technische eisen zoals bescherming met classificatie IP65+ en geschiktheid voor 1500 V DC-installaties.
  • Het mogelijk maken van maatwerk aan behuizingen om te voldoen aan de specifieke ontwerpvereisten van de eindklant.
  • Het beheren van strakke levertijden voor een grootschalig project
  • Ondersteuning bieden bij integratie in DC-combinerboxen die worden gebruikt om fotovoltaïsche strings met omvormers te verbinden

Onze oplossingen

Ontwerp van aangepaste modulaire behuizing

Fibox leverde modulaire behuizingsoplossingen die konden worden aangepast aan de specifieke behoeften van Birtes. Het ontwerp stelde Birtes in staat de structuur van de behuizing aan te passen aan de wensen van de klant. De oplossing is gebaseerd op 2.000 EKUN 180 T en EKTH 130 T -behuizingen met EKTZR accessories om aan de behoeften van het project te voldoen. 

birtes-solar-project-close-upx300x225 (1)

Ontworpen voor veeleisende omstandigheden

De behuizingen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen buitentoepassing, waaronder sterke UV-blootstelling en wisselende weersomstandigheden. Ze voldeden ook aan de vereiste spannings- en beschermingsnormen voor zonne-energietoepassingen.

airview-of-solar-plan-in-turkey (1)

Betrouwbare levering en ondersteuning

Fibox delivered 2,000 customized enclosures in bulk, supporting efficient logistics and cost management. Continuous support during the project ensured that requirements were met and delivery timelines maintained.

close-up-solar-panel-small (1)

Kerncijfers

200 MW

zonneproject

2000

Aangepaste modulaire behuizingen

 

IP 66

norm

Er waren helemaal geen problemen. Fibox begreep de projectvereisten snel en was zeer duidelijk over de levertijden.

Murat Aseleten

oprichter van Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution
Er waren helemaal geen problemen. Fibox begreep de vereisten van het project snel en was zeer duidelijk over de levertijden. Fibox was gedurende het hele project behulpzaam en ondersteunend en deed alles wat mogelijk was om ons en onze klanten te ondersteunen. Ik was er zeker van dat als er problemen zouden ontstaan, Fibox die zou oplossen.

Murat Aseleten

oprichter van Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution
Ik was ervan overtuigd dat, als er zich problemen zouden voordoen, Fibox ze zou oplossen.

Murat Aseleten

oprichter van Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution

Belangrijkste inzichten

Zonneproject van 200 MW succesvol gerealiseerd met behuizingsoplossingen van Fibox

Voor Birtes was dit project niet alleen een succes – het was ook een project met grote impact, omdat het een belangrijke referentie vormt voor de binnenlandse markt en buitenlandse markten. Birtes gebruikt nu Fibox-behuizingen in combinatie met hun engineeringdiensten ook in Nederland en Duitsland.

2.000 aangepaste behuizingen geleverd om te voldoen aan projectspecifieke eisen

Fibox leverde 2.000 EKUN 180 T en EKTH 130 T behuizingen met EKTZR-accessoires om aan de behoeften van het project te voldoen. De EK-behuizingen zijn ontworpen om zware omstandigheden en UV-blootstelling te weerstaan, waardoor ze uitstekend geschikt zijn voor dit zonneproject.

Flexibel modulair ontwerp maakte klantspecifieke aanpassingen mogelijk

Het modulaire ontwerp van de behuizingen van Fibox gaf Birtes ontwerpvrijheid, terwijl ook werd voldaan aan de eisen van de klant van Birtes.

Betrouwbare levering en voortdurende ondersteuning zorgden voor een soepele projectuitvoering

Tijdens het project werkte Birtes nauw samen met Fibox binnen de teams voor verkoop, marketing, klantenservice en logistiek. Birtes, hun klant en de eindgebruiker waren allemaal zeer tevreden over de productkwaliteit en service van Fibox.

Producten gebruikt in het Birtes-project

Fibox biedt een breed assortiment duurzame behuizings- en kastoplossingen voor extreme weersomstandigheden. In dit specifieke zonnepark gebruikte Birtes producten uit het EK-assortiment. Deze standaardproducten werden aangepast aan de projectspecifieke behoeften.


                                    EKUN 180 T <br>
                                    2538185
Enclosures

EKUN 180 T
2538185

560 x 380 x 180



                                    EKTH 130 T <br>
                                    2538167
Enclosures

EKTH 130 T
2538167

560 x 280 x 130



                                    EKTZR <br>
                                    3730142
Behuizingen

EKTZR
3730142

560 x 280 x 50

Verhogingsrand (50 mm)
560x280x130