Offre et services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

< Retournez aux références précédentes

Birtes Elektromekanik A.Ş

Fibox a accompagné le tableautier turc Birtes avec plus de 2 000 boîtiers personnalisés pour un projet photovoltaïque totalisant 200 mégawatts.

birtes-final-solution

Industrie

Panel Builder

Localisation

Turquie

Ligne d'activité

Boîtiers et coffrets

A Propos de l'entreprise

Birtes Elektromekanik A.Ş. est une entreprise turque familiale fondée en 2020. S’appuyant sur les 25 ans d’expérience des fondateurs dans le secteur, Birtes fournit des solutions d’ingénierie aux entreprises industrielles avec des boîtiers électriques, des systèmes de raccordement, des composants électriques, des systèmes d’entrée de câbles et des consommables. 

Birtes collabore avec des fabricants européens de premier plan pour importer des boîtiers et composants électriques sur le marché turc. Depuis 2021, Birtes est le principal partenaire de Fibox en Turquie.

 

Défis

À mesure que les projets d’énergie solaire gagnent en envergure, les exigences en matière de fiabilité des systèmes, de durabilité et d’efficacité d’installation deviennent plus élevées.
Dans le cadre d’un grand projet photovoltaïque en Turquie, Birtes était chargé de fournir des solutions de boîtes de jonction DC pour soutenir une installation solaire de 200 mégawatts.

 

Le projet présentait plusieurs défis techniques et opérationnels :

  • Garantir la protection dans des conditions extérieures difficiles, notamment une forte exposition aux UV et aux contraintes climatiques.

  • Répondre à des exigences techniques strictes telles qu’un indice de protection IP65+ et l’aptitude à une installation en 1500 V DC.

  • Permettre la personnalisation des boîtiers afin de répondre aux exigences de conception spécifiques du client final.

  • Gérer des délais de livraison serrés pour un projet de grande envergure

  • Soutenir l'intégration dans des boîtes de jonction DC utilisées pour relier les chaînes photovoltaïques aux onduleurs.

Notre Solution

Conception modulaire de boîtier personnalisé

Fibox a fourni des solutions de boîtiers modulaires pouvant être adaptées aux besoins spécifiques de Birtes. La conception a permis à Birtes de modifier la structure du boîtier afin de répondre aux exigences du client. La solution repose sur 2 000 boîtiers EKUN 180 T et EKTH 130 T, avec des accessoires EKTZR pour répondre aux besoins du projet. 

birtes-solar-project-close-upx300x225 (1)

Conçus pour des conditions exigeantes

Les boîtiers ont été conçus pour résister aux environnements extérieurs, notamment à une forte exposition aux UV et à des conditions météorologiques variables. Ils répondaient également aux exigences de tension et de protection requises pour les applications solaires.

airview-of-solar-plan-in-turkey (1)

Livraison et support fiables

Fibox a livré 2 000 boîtiers personnalisés en volume, favorisant une logistique efficace et une bonne maîtrise des coûts. Un accompagnement continu tout au long du projet a permis de répondre aux exigences et de respecter les délais de livraison.

close-up-solar-panel-small (1)

Chiffres clés

200 MW

projet solaire

2000

Boîtiers modulaires personnalisés

 

IP 66

standard

Il n'y a eu aucun problème. Fibox a rapidement compris les exigences du projet et a été très clair concernant les délais de livraison.

Murat Aseleten

Fondateur de Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution
J'étais convaincu que, si des problèmes survenaient, Fibox les résoudrait.

Murat Aseleten

Fondateur de Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution

Points clés à retenir

Projet solaire de 200 MW livré avec succès grâce aux solutions de boîtiers Fibox

 

Pour Birtes, ce projet n’a pas seulement été un succès – il a aussi eu un fort impact, car il constitue une référence majeure pour le marché national comme pour les marchés étrangers. Birtes utilise désormais les boîtiers Fibox en combinaison avec ses services d’ingénierie également aux Pays-Bas et en Allemagne.

Projet solaire de 200 MW livré avec succès grâce aux solutions de boîtiers Fibox

Fibox a livré 2 000 boîtiers EKUN 180 T et EKTH 130 T avec des accessoires EKTZR pour répondre aux besoins du projet. Les boîtiers EK sont conçus pour résister à des conditions environnementales difficiles et à l’exposition aux UV, ce qui les rend particulièrement adaptés à ce projet solaire.

La conception modulaire flexible a permis des adaptations spécifiques au client

La conception modulaire des boîtiers Fibox a donné à Birtes une grande liberté dans sa propre conception, tout en répondant aux exigences des clients de Birtes.

Une livraison fiable et un support continu ont assuré une exécution fluide du projet

Pendant le projet, Birtes a travaillé en étroite collaboration avec Fibox au sein des équipes ventes, marketing, service client et logistique. Birtes, son client et l’utilisateur final ont tous été très satisfaits de la qualité des produits et du service de Fibox.

Produits utilisés dans le projet Birtes

Fibox propose une large gamme de solutions de boîtiers et de coffrets durables pour les conditions climatiques extrêmes. Dans ce projet solaire en particulier, Birtes a utilisé des produits de la gamme EK. Les produits standard ont été personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du projet.


                                    EKTH 130 T <br>
                                    2538167
Enclosures

EKTH 130 T
2538167

560 x 280 x 130

Boîtier Polycarbonate
Couvercle transparent


                                    EKTZR <br>
                                    3730142
Boîtiers

EKTZR
3730142

560 x 280 x 50

Cadre d'extension, pour boîtiers:
560x280x130