< Back to Case Studies

Birtes Elektromekanik A.Ş

Fibox stöttade det turkiska EPC-företaget Birtes med över 2 000 kundanpassade kapslingar till ett solcellsprojekt på totalt 200 megawatt.

birtes-final-solution

Bransch

Panel builder

Plats

Turkiet

Affärsområde

Kapslingar & skåp

Om företaget

Birtes Elektromekanik A.Ş. är ett familjeägt turkiskt företag som grundades 2020. Genom att dra nytta av grundarnas 25-åriga branscherfarenhet erbjuder Birtes ingenjörslösningar för industriföretag inom elektriska kapslingar, anslutningssystem, elkomponenter, kabelgenomföringar och förbrukningsvaror.

Birtes samarbetar med ledande europeiska tillverkare för att importera elektriska kapslingar och komponenter till den turkiska marknaden. Sedan 2021 har Birtes varit Fibox huvudpartner i Turkiet.

Utmaningar

I takt med att solenergiprojekt växer i skala blir kraven på systemtillförlitlighet, hållbarhet och effektiv installation allt mer krävande.

I ett stort solcellsprojekt i Turkiet ansvarade Birtes för att leverera DC-kombinerboxlösningar för att stödja en solenergianläggning på 200 megawatt.

 

Projektet innebar flera tekniska och operativa utmaningar:

  • Att säkerställa skydd under tuffa utomhusförhållanden, inklusive hög UV-exponering och väderpåfrestningar.

  • Att uppfylla strikta tekniska krav, såsom en kapslingsklass på IP65+ och lämplighet för installationer med 1500 V DC.

  • Att möjliggöra anpassning av kapslingarna för att möta slutkundens specifika designkrav.

  • Att hantera snäva leveranstider för ett storskaligt projekt.

  • Att stödja integreringen i de DC-kombinerboxar som används för att ansluta solcellssträngar till växelriktare.

Vår lösning

Anpassad modulär kapslingsdesign

ibox levererade modulära kapslingslösningar som kunde anpassas efter Birtes specifika behov. Konstruktionen gjorde det möjligt för Birtes att modifiera kapslingens uppbyggnad för att matcha kundens krav. Lösningen baseras på 2,000 EKUN 180 T och EKTH 130 T kapslingar med  EKTZR accessories för att möta projektets behov.

birtes-solar-project-close-upx300x225 (1)

Konstruerade för krävande förhållanden

Kapslingarna designades för att motstå utomhusmiljöer, inklusive stark UV-exponering och varierande väderförhållanden. De uppfyllde även de spännings- och skyddsstandarder som krävs för solenergiapplikationer.

airview-of-solar-plan-in-turkey (1)

Pålitligt leverans och support

Fibox levererade 2,000 anpassade kapslingar i bulk, vilket bidrog till effektiv logistik och kostnadskontroll. Kontinuerlig support under projektets gång säkerställde att kraven uppfylldes och att leveranstiderna hölls.

close-up-solar-panel-small (1)

Nyckeltal

200 MW

solenergiprojekt 

2000

Anpassade modulära kapslingar

 

IP 66

standard

Det var inga som helst problem. Fibox förstod snabbt projektets krav och var mycket raka med leveranstiderna.

Murat Aseleten

Grundare av Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution
Fibox var hjälpsamma och stöttande under hela projektets gång och gjorde allt de kunde för att hjälpa oss och våra kunder.

Murat Aseleten

Grundare av Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution
Jag var helt säker på att om några problem skulle uppstå, så skulle Fibox lösa dem.

Murat Aseleten

Grundare av Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution

Viktiga slutsatser

Solenergiprojekt på 200 MW framgångsrikt levererat med kapslingslösningar från Fibox

För Birtes var detta projekt inte bara framgångsrikt – det var ett projekt med stor betydelse då det utgör en viktig referens för både de inhemska och de utländska marknaderna. Birtes använder nu Fibox-kapslingar i kombination med sina egna ingenjörstjänster, även i Nederländerna och Tyskland.

2,000 anpassade kapslingar levererades för att uppfylla projektspecifika krav

Fibox levererade 2,000 EKUN 180 och 130 kapslingar med EKTZR-tillbehöver för att möta projektets behov. EK-kapslingarna är designade för att motstå tuffa miljöförhållanden och UV-exponering, vilket gör dem utmärkta för detta solenergiprojekt.

Flexibel modulär design möjliggjorde kundspecifika anpassningar 

Modulär designen hos Fibox kapslingar gav Birtes frihet i sin egen konstruktion, samtidigt som den matchade kraven från Birtes kunder.

Pålitligt leverans och kontinuerlig support säkerställde ett smidigt projektgenomförande

Under projektets gång arbetade Birtes i nära samarbete med Fibox team inom försäljning, marknadsföring, kundtjänst och logistik. Birtes, deras kund och slutanvändaren var alla mycket nöjda med Fibox produktkvalitet och service.

Produkter använda i Birtes projekt

Fibox erbjuder ett brett utbud av tåliga kapslings- och skåpslösningar för extrema väderförhållanden. I just detta solenergiprojekt använde Birtes produkter från EK-serien. Standardprodukterna anpassades för att passa projektets specifika behov.


                                    EKUN 180 T <br>
                                    2538185
Enclosures

EKUN 180 T
2538185

560 x 380 x 180

Transparent lock (klart)
Apparatlåda, PC


                                    EKTH 130 T <br>
                                    2538167
Enclosures

EKTH 130 T
2538167

560 x 280 x 130

Transparent lock (klart)
Apparatlåda, PC


                                    EKTZR <br>
                                    3730142
Kapslingar

EKTZR
3730142

560 x 280 x 50

Förhöjningsram för kapsling:
Förhöjningsram (50 mm), för kapslingar: