< Zurück zu Case Studies

Case Study Birtes Elektromekanik A.Ş

Maßgeschneiderte modulare Gehäuselösungen

Fibox unterstützte den türkischen EPC Birtes mit mehr als 2.000 maßgeschneiderten Gehäusen für ein PV-Projekt mit einer Gesamtleistung von 200 Megawatt.

Birtes finale Lösung

Branche

EPC

Standort

Türkiye

Geschäftsbereich

Gehäuse & Schaltschränke

Über das Unternehmen

Birtes Elektromekanik A.Ş. ist ein familiengeführtes türkisches Unternehmen, das 2020 gegründet wurde. Mit der 25-jährigen Branchenerfahrung seiner Gründer bietet Birtes Engineering-Lösungen für Industrieunternehmen mit elektrischen Gehäusen, Verbindungssystemen, elektrischen Komponenten, Kabeleinführungssystemen und Verbrauchsmaterialien. 

Birtes arbeitet mit führenden europäischen Herstellern zusammen, um elektrische Gehäuse und Komponenten auf den türkischen Markt zu importieren. Seit 2021 ist Birtes der wichtigste Partner von Fibox in Türkiye.

Herausforderungen

Mit zunehmender Größe von Solarenergieprojekten steigen auch die Anforderungen an Systemzuverlässigkeit, Langlebigkeit und eine effiziente Installation.

In einem großen Photovoltaikprojekt in Türkiye war Birtes für die Lieferung von DC-Combiner-Box-Lösungen zur Unterstützung einer 200-Megawatt-Solaranlage verantwortlich.

 

Das Projekt brachte mehrere technische und operative Herausforderungen mit sich:

  • Sicherstellung des Schutzes unter anspruchsvollen Außenbedingungen, einschließlich hoher UV-Belastung und Witterungseinflüssen

  • Erfüllung strenger technischer Anforderungen wie Schutzart IP65+ und Eignung für 1500-V-DC-Installationen.

  • Ermöglichung der Anpassung der Gehäuse an spezifische Designanforderungen des Endkunden.

  • Einhaltung enger Lieferzeitpläne bei einem Großprojekt.

  • Unterstützung der Integration in DC-Combiner-Boxen zur Verbindung von Photovoltaik-Strings mit Wechselrichtern.

Unsere Lösung

Maßgeschneidertes modulares Gehäusedesign

Fibox stellte modulare Gehäuselösungen bereit, die an die spezifischen Anforderungen von Birtes angepasst werden konnten. Das Design ermöglichte es Birtes, die Gehäusestruktur entsprechend den Kundenanforderungen zu modifizieren. Die Lösung basiert auf 2.000 EKUN 180 T- und EKTH 130 T-Gehäusen mit EKTZR-Zubehör, um den Anforderungen des Projekts gerecht zu werden. 

Birtes Solar-Projekt mit Fibox-Gehäuselösungen

Für anspruchsvolle Bedingungen entwickelt

Die Gehäuse wurden für den Einsatz im Freien konzipiert, einschließlich starker UV-Belastung und wechselnder Witterungsbedingungen. Außerdem erfüllten sie die erforderlichen Spannungs- und Schutzstandards für Solaranwendungen.

Luftaufnahme von Birtes Solarplan in der Türkei

Zuverlässige Lieferung und Unterstützung

Fibox lieferte 2.000 maßgeschneiderte Gehäuse in Großmengen und unterstützte damit eine effiziente Logistik und Kostenkontrolle. Die kontinuierliche Unterstützung während des Projekts stellte sicher, dass die Anforderungen erfüllt und die Lieferzeitpläne eingehalten wurden.

Nahaufnahme eines Birtes Solar-Pannels

Kennzahlen

200 MW

Solarprojekt

2000

Maßgeschneiderte modulare Gehäuse

 

IP 66

Standard

Es gab überhaupt keine Probleme. Fibox verstand die Anforderungen des Projekts schnell und war bei den Lieferzeiten sehr direkt. Fibox war während des gesamten Projekts hilfreich und unterstützend und hat alles getan, um uns und unsere Kunden zu unterstützen. Ich war sicher, dass Fibox eventuelle Probleme lösen würde,”

Murat Aseleten

Gründer von Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution

Die wichtigsten Erkenntnisse

200-MW-Solarprojekt mit Fibox-Gehäuselösungen erfolgreich umgesetzt

Für Birtes war dieses Projekt nicht nur erfolgreich – es hatte auch eine große Wirkung, da es eine wichtige Referenz für den heimischen Markt und internationale Märkte darstellt. Birtes nutzt Fibox-Gehäuse inzwischen in Kombination mit eigenen Engineering-Services auch in den Niederlanden und in Deutschland.

2.000 maßgeschneiderte Gehäuse geliefert, um projektspezifische Anforderungen zu erfüllen

Fibox lieferte 2.000 EKUN 180 T- und EKTH 130 T-Gehäuse mit EKTZR-Zubehör, um den Anforderungen des Projekts gerecht zu werden. Die EK-Gehäuse sind für harte Umgebungsbedingungen und UV-Belastung ausgelegt, was sie für dieses Solarprojekt besonders geeignet macht.

Flexibles modulares Design ermöglichte kundenspezifische Anpassungen

Das modulare Design der Fibox-Gehäuse gab Birtes die nötige Freiheit für das eigene Design und entsprach gleichzeitig den Anforderungen des Kunden von Birtes.

Zuverlässige Lieferung und laufende Unterstützung sorgten für eine reibungslose Projektumsetzung

Während des Projekts arbeitete Birtes eng mit Fibox in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Logistik zusammen. Birtes, dessen Kunde und der Endnutzer waren alle mit der Produktqualität und dem Service von Fibox sehr zufrieden.

Im Projekt eingesetzte Produkte

Fibox bietet eine breite Palette langlebiger Gehäuse- und Schaltschranklösungen für extreme Wetterbedingungen. In diesem speziellen Solarprojekt nutzte Birtes Produkte aus der EK-Reihe. Die Standardprodukte wurden an die projektspezifischen Anforderungen angepasst.


                                    EKUN 180 T <br>
                                    2538185
Enclosures

EKUN 180 T
2538185

560 x 380 x 180

Gehäuse PC
transparenter Deckel


                                    EKTH 130 T <br>
                                    2538167
Enclosures

EKTH 130 T
2538167

560 x 280 x 130

Gehäuse PC
transparenter Deckel


                                    EKTZR <br>
                                    3730142
Gehäuse

EKTZR
3730142

560 x 280 x 50

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
560x280x130