< Back to Case Studies

Birtes Elektromekanik A.Ş

Fibox wsparł tureckiego producenta rozdzielnic - firmę Birtes, dostarczając ponad 2 000 dostosowanych obudów do projektu fotowoltaicznego o łącznej mocy 200 MW.

birtes-final-solution

Branża

Panel Building

Lokalizacja

Turcja

Linia biznesowa

Obudowy i szafki

 O firmie 

Birtes Elektromekanik A.Ş. to turecka firma rodzinna założona w 2020 roku. Wykorzystując ponad 25-letnie doświadczenie założycieli w branży, Birtes dostarcza rozwiązania inżynieryjne dla przemysłu w zakresie obudów elektrycznych, systemów połączeń, komponentów elektrycznych, systemów wprowadzania kabli oraz materiałów eksploatacyjnych.

Firma współpracuje z czołowymi producentami europejskimi, wprowadzając obudowy i komponenty elektryczne na rynek turecki. Od 2021 roku Birtes jest głównym partnerem Fibox w Turcji.

Wyzwania

Wraz ze wzrostem skali projektów energii słonecznej rosną wymagania w zakresie niezawodności systemu, trwałości oraz efektywności montażu..

W dużym projekcie fotowoltaicznym w Turcji Birtes odpowiadał za dostarczenie skrzynek łączeniowych DC wspierających instalację o mocy 200 MW 

Projekt wiązał się z szeregiem wyzwań technicznych i operacyjnych:

  • zapewnienie ochrony w trudnych warunkach zewnętrznych, w tym przy intensywnym promieniowaniu UV i zmiennych warunkach pogodowych

  • spełnienie wymagań technicznych, takich jak stopień ochrony IP65+ oraz zastosowanie w instalacjach 1500 V DC.

  • dostosowanie obudów do specyficznych wymagań projektowych klienta końcowego

  • zarządzanie napiętymi terminami dostaw w projekcie o dużej skali

  • integracja ze skrzynkami łączeniowymi DC wykorzystywanymi do łączenia stringów fotowoltaicznych z falownikami

Nasze rozwiązanie

Dostosowana modułowa konstrukcja obudowy

Fibox dostarczył modułowe rozwiązania obudów, które można było dostosować do potrzeb Birtes. Konstrukcja umożliwiała elastyczne modyfikacje zgodnie z wymaganiami projektu. W projekcie wykorzystano około 2 000 obudów EKUN 180 T i EKTH 130 T wraz z akcesoriami EKTZR, co pozwoliło skutecznie dopasować rozwiązanie do specyfikacji instalacji. 

birtes-solar-project-close-upx300x225 (1)

Zaprojektowane do wymagających warunków

Obudowy zostały zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych warunkach zewnętrznych, w tym przy wysokim narażeniu na promieniowanie UV i zmienne warunki pogodowe.
Jednocześnie spełniały wymagane normy napięciowe i ochronne dla zastosowań solarnych.

airview-of-solar-plan-in-turkey (1)

Niezawodna dostawa i wsparcie

Fibox dostarczył 2 000 dostosowanych obudów, zapewniając sprawną logistykę i kontrolę kosztów.
Stałe wsparcie w trakcie realizacji projektu pozwoliło spełnić wymagania techniczne oraz dotrzymać zakładanych terminów. 

close-up-solar-panel-small (1)

Kluczowe dane

200 MW

projekt solarny

2000

dostosowane obudowy modułowe

 

IP 66

standard ochrony

Nie było żadnych problemów. Fibox szybko zrozumiał wymagania projektu i jasno komunikował terminy dostaw. Zespół aktywnie wspierał nas na każdym etapie realizacji.

Murat Aseleten

założyciel Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution
Mieliśmy pewność, że w przypadku jakichkolwiek wyzwań Fibox zapewni odpowiednie rozwiązanie.

Murat Aseleten

założyciel Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution
I was sure that if some problems occurred, Fibox would solve them.

Murat Aseleten

founder of Birtes Elektromekanik A.Ş.

birtes-final-solution

Kluczowe wnioski

Projekt solarny o mocy 200 MW został pomyślnie zrealizowany z wykorzystaniem rozwiązań Fibox

Projekt był dla Birtes istotną referencją zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Obecnie firma wykorzystuje obudowy Fibox również w projektach realizowanych m.in. w Holandii i Niemczech.

Dostarczono 2 000 dostosowanych obudów, aby spełnić specyficzne wymagania projektu

Fibox dostarczył 2 000 obudów EKUN 180 T i EKTH 130 T wraz z akcesoriami EKTZR, zapewniając rozwiązanie dopasowane do wymagań projektu. Produkty zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych i przy wysokim promieniowaniu UV. 

Elastyczna konstrukcja umożliwiła dostosowanie do projektu

Modułowa budowa obudów pozwoliła Birtes na swobodę projektowania i dopasowanie rozwiązań do specyficznych wymagań klienta końcowego.

Niezawodna dostawa i wsparcie w trakcie realizacji projektu

Ścisła współpraca w zakresie sprzedaży, logistyki i obsługi klienta zapewniła sprawną realizację projektu. Klient oraz użytkownik końcowy pozytywnie ocenili zarówno jakość produktów, jak i poziom wsparcia..

Produkty użyte w projekcie Birtes

Fibox oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie obudów i szaf, przystosowanych do pracy w wymagających warunkach środowiskowych. W tym projekcie wykorzystano produkty z serii EK, które zostały dostosowane do specyficznych wymagań instalacji. 


                                    EKUN 180 T <br>
                                    2538185
Enclosures

EKUN 180 T
2538185

560 x 380 x 180

Obudowa PC
Pokrywa przezroczysta


                                    EKTH 130 T <br>
                                    2538167
Enclosures

EKTH 130 T
2538167

560 x 280 x 130

Obudowa PC
Pokrywa przezroczysta


                                    EKTZR <br>
                                    3730142
Obudowy

EKTZR
3730142

560 x 280 x 50

Nadstawka (50 mm), dla obudów:
560x280x130