Quick
QUICK-kasser er produceret af slagfast polykarbonat eller ABS til anvendelse selv under ekstreme industrielle- og udendørs omgivelser. Dæksler leveres med snaplukke skrue, og med den røgfarvede transparente dør er der mulighed for enkel kontrol af instrumenter.
Dimensioner fra 300 x 200 x 170 mm. til 600 x 400 x 270 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1
ABS: IP 66/67; IK 08
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
CAB PCQ 302017 T
8113038
Dimensioner - 300 x 200 x 170
CAB PCQ 302017 G
8113338
Dimensioner - 300 x 200 x 170
CAB ABSQ 302017 T
8183038
Dimensioner - 300 x 200 x 170
CAB ABSQ 302017 G
8183338
Dimensioner - 300 x 200 x 170
CAB PCQ 303017 T
8113048
Dimensioner - 300 x 300 x 170
CAB PCQ 303017 G
8113348
Dimensioner - 300 x 300 x 170
CAB ABSQ 303017 T
8183048
Dimensioner - 300 x 300 x 170
CAB ABSQ 303017 G
8183348
Dimensioner - 300 x 300 x 170
CAB PCQ 403017 T
8113058
Dimensioner - 400 x 300 x 170
CAB PCQ 403023 T
8113158
Dimensioner - 400 x 300 x 230
CAB PCQ 403017 G
8113358
Dimensioner - 400 x 300 x 170
CAB PCQ 403023 G
8113458
Dimensioner - 400 x 300 x 230
CAB ABSQ 403017 T
8183058
Dimensioner - 400 x 300 x 170
CAB ABSQ 403023 T
8183158
Dimensioner - 400 x 300 x 230
CAB ABSQ 403017 G
8183358
Dimensioner - 400 x 300 x 170
CAB ABSQ 403023 G
8183858
Dimensioner - 400 x 300 x 230
CAB PCQ 404017 T
8113088
Dimensioner - 400 x 400 x 170
CAB PCQ 404017 G
8113488
Dimensioner - 400 x 400 x 170
CAB ABSQ 404017 T
8183188
Dimensioner - 400 x 400 x 170
CAB ABSQ 404017 G
8183888
Dimensioner - 400 x 400 x 170
CAB PCQ 603017 T
8113068
Dimensioner - 600 x 300 x 170
CAB PCQ 603017 G
8113468
Dimensioner - 600 x 300 x 170
CAB PCQ 604021 T
8113078
Dimensioner - 600 x 400 x 210
CAB PCQ 604027 T
8113178
Dimensioner - 600 x 400 x 270
CAB PCQ 604021 G
8113378
Dimensioner - 600 x 400 x 210
CAB PCQ 604027 G
8113478
Dimensioner - 600 x 400 x 270
CAB ABSQ 604021 T
8183078
Dimensioner - 600 x 400 x 210
CAB ABSQ 604027 T
8183178
Dimensioner - 600 x 400 x 270
CAB ABSQ 604021 G
8183378
Dimensioner - 600 x 400 x 210
CAB ABSQ 604027 G
8183878
Dimensioner - 600 x 400 x 270