CAB ABSQ 404017 G
8183888
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.
Dimensioner - 400 x 400 x 170
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : grå dør
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074011329
SSTL-nummer : 3421731
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08
Højde (mm.) : 400
Bredde (mm.) : 400
Dybde (mm.) : 170
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
- EKI4404C.dwg
- EKI4404C.dxf
- Eki440b.dwg
- Eki440b.dxf
- Fibox_CAB_44B.step
- Fibox_Quick_44C.step
- Fibox_CAB_44B.x_t
- Fibox_Quick_44C.x_t
- Fibox_CAB_44B.zip
- Fibox_Quick_44C.zip
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
CAB ABSQ 404017 G 8183888 Tilbehør
CAB ABSQ 404017 G
Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 404017 G
Produktnummer : 8183888
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : grå dør
EAN-nummer : 6418074011329
El. number :
- Finland : 3421731
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 400 | 170 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | ABS |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| PAT 12040 |
Hængsel
(45 x 35 x 25) |
| MB 12225 AL |
Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80) |
| EKIV 37 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(366 x 35 x 1.5) |
| EKIV 44 |
Montageplade, for kasse:
(370 x 370 x 1.5) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | - |
| Brandklasse : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40848 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )