Forside / Produkter / Euronord P
Euronord P image

Euronord P

EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.

Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
P 080806
Kapslinger

P 080806

7094140

Kasse polyester

Dimensioner - 75 x 80 x 55

P 081106
Kapslinger

P 081106

7094150

Kasse polyester

Dimensioner - 75 x 110 x 55

P 081606
Kapslinger

P 081606

7094170

Kasse polyester

Dimensioner - 75 x 160 x 55

P 081906
Kapslinger

P 081906

7094190

Kasse polyester

Dimensioner - 75 x 190 x 55

P 121209
Kapslinger

P 121209

7094220

Kasse polyester

Dimensioner - 120 x 122 x 90

P 122209
Kapslinger

P 122209

7094240

Kasse polyester

Dimensioner - 120 x 220 x 90

P 161609
Kapslinger

P 161609

7094280

Kasse polyester

Dimensioner - 160 x 160 x 90

P 162609
Kapslinger

P 162609

7094300

Kasse polyester

Dimensioner - 160 x 260 x 90

P 163609
Kapslinger

P 163609

7094320

Kasse polyester

Dimensioner - 160 x 360 x 90

P 252612
Kapslinger

P 252612

7094370

Kasse polyester

Dimensioner - 250 x 255 x 120

P 254012
Kapslinger

P 254012

7094400

Kasse polyester

Dimensioner - 250 x 400 x 120

P 404012
Kapslinger

P 404012

7094450

Kasse polyester

Dimensioner - 405 x 400 x 120

Euronord P Tilbehør