Piccolo
Uanset hvilken funktion, såsom tryk-knapper, sensorer, motorstartere, rækkeklemmer og elektronik, er PICCOLO en pæn løsning. Den er også modulopbygget, smidig og slagfast med en række forskellige størrelser og tilbehør.
Dimensioner fra 110 x 80 x 65 mm. til 230 x 140 x 125 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC B 65 T
8724003
Dimensioner - 110 x 80 x 65
PC B 85 T
8724004
Dimensioner - 110 x 80 x 85
PC B 65 G
8724303
Dimensioner - 110 x 80 x 65
PC B 85 G
8724304
Dimensioner - 110 x 80 x 85
ABS B 65 T
8784003
Dimensioner - 110 x 80 x 65
ABS B 85 T
8784004
Dimensioner - 110 x 80 x 85
ABS B 65 G
8784303
Dimensioner - 110 x 80 x 65
ABS B 85 G
8784304
Dimensioner - 110 x 80 x 85
PC C 65 T
8724005
Dimensioner - 140 x 80 x 65
PC C 85 T
8724006
Dimensioner - 140 x 80 x 85
PC C 65 G
8724305
Dimensioner - 140 x 80 x 65
PC C 85 G
8724306
Dimensioner - 140 x 80 x 85
ABS C 65 T
8784005
Dimensioner - 140 x 80 x 65
ABS C 85 T
8784006
Dimensioner - 140 x 80 x 85
ABS C 65 G
8784305
Dimensioner - 140 x 80 x 65
ABS C 85 G
8784306
Dimensioner - 140 x 80 x 85
PC D 65 T
8724007
Dimensioner - 170 x 80 x 65
PC D 85 T
8724008
Dimensioner - 170 x 80 x 85
PC D 65 G
8724307
Dimensioner - 170 x 80 x 65
PC D 85 G
8724308
Dimensioner - 170 x 80 x 85
ABS D 65 T
8784007
Dimensioner - 170 x 80 x 65
ABS D 85 T
8784008
Dimensioner - 170 x 80 x 85
ABS D 65 G
8784307
Dimensioner - 170 x 80 x 65
ABS D 85 G
8784308
Dimensioner - 170 x 80 x 85
PC F 65 T
8724011
Dimensioner - 230 x 80 x 65
PC F 85 T
8724012
Dimensioner - 230 x 80 x 85
PC F 65 G
8724311
Dimensioner - 230 x 80 x 65
PC F 85 G
8724312
Dimensioner - 230 x 80 x 85
ABS F 65 T
8784011
Dimensioner - 230 x 80 x 65
ABS F 85 T
8784012
Dimensioner - 230 x 80 x 85
ABS F 65 G
8784311
Dimensioner - 230 x 80 x 65
ABS F 85 G
8784312
Dimensioner - 230 x 80 x 85
PC H 95 T
8724015
Dimensioner - 170 x 140 x 95
PC H 95 G
8724315
Dimensioner - 170 x 140 x 95
ABS H 95 T
8784015
Dimensioner - 170 x 140 x 95
ABS H 95 G
8784315
Dimensioner - 170 x 140 x 95
PC M 95 T
8724018
Dimensioner - 230 x 140 x 95
PC MH 125 T
8724019
Dimensioner - 230 x 140 x 125
PC M 95 G
8724318
Dimensioner - 230 x 140 x 95
PC MH 125 G
8724319
Dimensioner - 230 x 140 x 125
ABS M 95 T
8784018
Dimensioner - 230 x 140 x 95
ABS MH 125 T
8784019
Dimensioner - 230 x 140 x 125
ABS M 95 G
8784318
Dimensioner - 230 x 140 x 95
ABS MH 125 G
8784319
Dimensioner - 230 x 140 x 125