Forside / Produkter / PICCOLO D / 8784007
default product image showing fibox logo

ABS D 65 T

8784007

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 170 x 80 x 65

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074002143

SSTL-nummer : 3423559

El-nummer Danmark : 8212001899

El-nummer Sverige : 2536744

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 170

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 65

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
PICDDIM.gif Download
PICDDIMI.gif Download
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Download
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICD45B.dwg
  • PICD45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_D45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_D45B.zip
  • PICD20C.dwg
  • PICD20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_D20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_D20C.zip
  • 8784007_FIBOX_Piccolo_ABS_D65T.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS D 65 T 8784007 Tilbehør

DH-3
Kapslinger

DH-3

8524032

DIN-35 skinne, for kasse:
D-MP
Kapslinger

D-MP

8524062

Montageplade, for kasse:

ABS D 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS D 65 T

Produktnummer : 8784007

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074002143

El. number :

  • Finland : 3423559
  • Danmark : 8212001899
  • Sverige : 2536744

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICDDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 170 80 65
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Tilbehør :
DH-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7)
D-MP Montageplade, for kasse:
(140 x 54 x 1.5)
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
SGSFIMKO_PICC_pc