Forside / Produkter / Tempo
Tempo image

Tempo

Som navnet antyder, er vores Tempo-kasser lette at anvende og er designet til at spare tid ved montage og installation. Tempo er fuldt sammenlignelige med de mest almindelige standard-kapslinger på markedet. Det store og flade dæksel giver masser af plads til silketryk, labels og trykknapper. De indvendige hængsler klikkes enkelt på kassebund og dæksel uden brug af værktøj.

Dimensioner fra 95 x 65 x 60 mm. til 344 x 289 x 157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 800 mm

Bredde (mm)

30 mm 800 mm

Dybde (mm)

1 mm 600 mm
Filtre
TAM 090706
Kapslinger

TAM 090706

5814020

Kasse ABS, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 95 x 65 x 60

TA 090706
Kapslinger

TA 090706

5814038

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 95 x 65 x 60

TPCM 090706
Kapslinger

TPCM 090706

5824020

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 95 x 65 x 60

TPC 090706
Kapslinger

TPC 090706

5824038

Kasse PC

Dimensioner - 95 x 65 x 60

TAM 111107
Kapslinger

TAM 111107

5814021

Kasse ABS, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 110 x 110 x 65

TA111107
Kapslinger

TA111107

5814039

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 110 x 110 x 65

TPCM 111107
Kapslinger

TPCM 111107

5824021

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 110 x 110 x 65

TPC 111107
Kapslinger

TPC 111107

5824039

Kasse PC

Dimensioner - 110 x 110 x 65

TAM 131007
Kapslinger

TAM 131007

5814022

Kasse ABS, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 130 x 95 x 65

TA131007
Kapslinger

TA131007

5814040

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 130 x 95 x 65

TPCM 131007
Kapslinger

TPCM 131007

5824022

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 130 x 95 x 65

TPC 131007
Kapslinger

TPC 131007

5824040

Kasse PC

Dimensioner - 130 x 95 x 65

TAM 131308
Kapslinger

TAM 131308

5814023

Kasse ABS, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 130 x 130 x 75

TA131308
Kapslinger

TA131308

5814041

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 130 x 130 x 75

TPCM 131308
Kapslinger

TPCM 131308

5824023

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 130 x 130 x 75

TPC 131308
Kapslinger

TPC 131308

5824041

Kasse PC

Dimensioner - 130 x 130 x 75

TA191209
Kapslinger

TA191209

5814000

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 187 x 122 x 90

TAM 191209
Kapslinger

TAM 191209

5814024

Kasse ABS, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 187 x 122 x 90

TA191213
Kapslinger

TA191213

5814050

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 187 x 122 x 134

TAM 191213
Kapslinger

TAM 191213

5814062

Kasse ABS, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 187 x 122 x 134

TPC 191209
Kapslinger

TPC 191209

5824000

Kasse PC

Dimensioner - 187 x 122 x 90

TPC 191209T
Kapslinger

TPC 191209T

5824005

Kasse PC

Dimensioner - 187 x 122 x 90

TPCM 191209
Kapslinger

TPCM 191209

5824024

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 187 x 122 x 90

TPCM 191209T
Kapslinger

TPCM 191209T

5824029

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 187 x 122 x 90

TA201610
Kapslinger

TA201610

5814001

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TAM 201610
Kapslinger

TAM 201610

5814025

Kasse ABS, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TA201614
Kapslinger

TA201614

5814051

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 143

TAM 201614
Kapslinger

TAM 201614

5814064

Kasse ABS, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 143

TPC 201610
Kapslinger

TPC 201610

5824001

Kasse PC

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TPC 201610T
Kapslinger

TPC 201610T

5824006

Kasse PC

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TPCM 201610
Kapslinger

TPCM 201610

5824025

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TPCM 201610T
Kapslinger

TPCM 201610T

5824030

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 201 x 163 x 99

TA241911
Kapslinger

TA241911

5814002

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 240 x 191 x 107

TA241915
Kapslinger

TA241915

5814052

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 240 x 190 x 152

TPC 241911
Kapslinger

TPC 241911

5824002

Kasse PC

Dimensioner - 240 x 191 x 107

TPC 241911T
Kapslinger

TPC 241911T

5824007

Kasse PC

Dimensioner - 240 x 191 x 107

TA292411
Kapslinger

TA292411

5814003

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 289 x 239 x 107

TA292415
Kapslinger

TA292415

5814053

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 289 x 239 x 152

TPC 292411
Kapslinger

TPC 292411

5824003

Kasse PC

Dimensioner - 289 x 239 x 107

TPC 292411T
Kapslinger

TPC 292411T

5824008

Kasse PC, metrisk udslag
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 289 x 239 x 107

TA342912
Kapslinger

TA342912

5814004

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 344 x 289 x 117

TA342916
Kapslinger

TA342916

5814054

Kasse ABS
Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner - 344 x 289 x 160

TPC 342912
Kapslinger

TPC 342912

5824004

Kasse PC

Dimensioner - 344 x 289 x 117

TPC 342912T
Kapslinger

TPC 342912T

5824009

Kasse PC

Dimensioner - 344 x 289 x 117

Tempo Tilbehør

MP 3429
Montageplader

MP 3429

5518026

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 315 x 265 x 1.5

MIV 10
DIN-skinner

MIV 10

5514082

DIN-35 skinne

Dimensioner - 100 x 35 x 7.5

MP 1912
Montageplader

MP 1912

5518022

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 140 x 100 x 1.5

MP 2016
Montageplader

MP 2016

5518023

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 155 x 140 x 1.5

FP 10674
Hængsler og vægmontering

FP 10674

5510674

Vægbeslag, sæt á 2 stk.

Dimensioner - 40 x 88 x 14

MBS HH
Lågeskruer

MBS HH

6300004

Skruesæt Grå Til MNX kasser

Dimensioner - 40 x 10 x 10

MBS 18020
Lågeskruer

MBS 18020

5510020

Skruesæt
ARH 2328
DIN-skinner

ARH 2328

9822012

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 260 x 35 x 7