Solid
SOLID-kasser er et fremragende valg til indkapsling af elektronik og elektriske komponenter. Serien er tilgængelig med almindelige eller hængslede dæksler i både polykarbonat og ABS.
SOLID PC/ABS størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P og 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 94 HB
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC 765625 G
5330390
Dimensioner - 760 x 560 x 250
PC 1919 13 G-2FSH
2539505
Dimensioner - 190 x 190 x 130
PC 1919 18 G-2FSH
2539507
Dimensioner - 190 x 190 x 180
PC 1919 13 T-2FSH
2539535
Dimensioner - 190 x 190 x 130
PC 1919 18 T-2FSH
2539537
Dimensioner - 190 x 190 x 180
PC 1919 13 T
5330059
Dimensioner - 190 x 190 x 130
PC 1919 18 T
5330069
Dimensioner - 190 x 190 x 180
PC 1919 13 G
5330359
Dimensioner - 190 x 190 x 130
PC 1919 18 G
5330369
Dimensioner - 190 x 190 x 180
ABS 1919 13 T
5880059
Dimensioner - 190 x 190 x 130
ABS 1919 18 T
5880069
Dimensioner - 190 x 190 x 180
ABS 1919 18 G
5880369
Dimensioner - 190 x 190 x 180
ABS 1919 13 G-2FSH
9880401
Dimensioner - 190 x 190 x 130
ABS 1919 18 G-2FSH
9880405
Dimensioner - 190 x 190 x 180
ABS 1919 13 T-2FSH
9880451
Dimensioner - 190 x 190 x 130
ABS 1919 18 T-2FSH
9880455
Dimensioner - 190 x 190 x 180
PC 2819 13 G-2FSH
2539509
Dimensioner - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 G-2FSH
2539511
Dimensioner - 280 x 190 x 180
PC 2819 13 T-2FSH
2539539
Dimensioner - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 T-2FSH
2539541
Dimensioner - 280 x 190 x 180
PC 2819 13 T
5330060
Dimensioner - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 T
5330070
Dimensioner - 280 x 190 x 180
PC 2819 13 G
5330360
Dimensioner - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 G
5330370
Dimensioner - 280 x 190 x 180
ABS 2819 13 T
5880060
Dimensioner - 280 x 190 x 130
ABS 2819 18 T
5880070
Dimensioner - 280 x 190 x 180
ABS 2819 13 G
5880360
Dimensioner - 280 x 190 x 130
ABS 2819 18 G
5880370
Dimensioner - 280 x 190 x 180
ABS 2819 13 T-2FSH
9880459
Dimensioner - 280 x 190 x 130
ABS 2819 18 T-2FSH
9880463
Dimensioner - 280 x 190 x 180
ABS 2819 13 G-2FSH
9996267
Dimensioner - 280 x 190 x 130
ABS 2819 18 G-2FSH
9996268
Dimensioner - 280 x 190 x 180
PC 2828 13 G-2FSH
2539517
Dimensioner - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 G-2FSH
2539519
Dimensioner - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 T-2FSH
2539547
Dimensioner - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 T-2FSH
2539549
Dimensioner - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 T
5330062
Dimensioner - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 T
5330072
Dimensioner - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 G
5330362
Dimensioner - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 G
5330372
Dimensioner - 280 x 280 x 180
ABS 2828 13 T
5880062
Dimensioner - 280 x 280 x 130
ABS 2828 18 T
5880072
Dimensioner - 280 x 280 x 180
ABS 2828 13 G
5880362
Dimensioner - 280 x 280 x 130
ABS 2828 18 G
5880372
Dimensioner - 280 x 280 x 180
ABS 2828 13 G-2FSH
9880417
Dimensioner - 280 x 280 x 130
ABS 2828 18 G-2FSH
9880421
Dimensioner - 280 x 280 x 180
ABS 2828 13 T-2FSH
9880467
Dimensioner - 280 x 280 x 130
ABS 2828 18 T-2FSH
9880471
Dimensioner - 280 x 280 x 180
PC 3819 13 G-2FSH
2539513
Dimensioner - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 G-2FSH
2539515
Dimensioner - 380 x 190 x 180
PC 3819 13 T-2FSH
2539543
Dimensioner - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 T-2FSH
2539545
Dimensioner - 380 x 190 x 180
PC 3819 13 T
5330061
Dimensioner - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 T
5330071
Dimensioner - 380 x 190 x 180
PC 3819 13 G
5330361
Dimensioner - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 G
5330371
Dimensioner - 380 x 190 x 180
ABS 3819 13 T
5880061
Dimensioner - 380 x 190 x 130
ABS 3819 18 T
5880071
Dimensioner - 380 x 190 x 180
ABS 3819 13 G
5880361
Dimensioner - 380 x 190 x 130
ABS 3819 18 G
5880371
Dimensioner - 380 x 190 x 180
ABS 3819 13 G-2FSH
9880425
Dimensioner - 380 x 190 x 130
ABS 3819 18 G-2FSH
9880429
Dimensioner - 380 x 190 x 180
ABS 3819 13 T-2FSH
9880475
Dimensioner - 380 x 190 x 130
ABS 3819 18 T-2FSH
9880479
Dimensioner - 380 x 190 x 180
PC 3828 13 G-2FSH
2539521
Dimensioner - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 G-2FSH
2539523
Dimensioner - 380 x 280 x 180
PC 3828 13 T-2FSH
2539551
Dimensioner - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 T-2FSH
2539553
Dimensioner - 380 x 280 x 180
PC 3828 13 T
5330063
Dimensioner - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 T
5330073
Dimensioner - 380 x 280 x 180
PC 3828 13 G
5330363
Dimensioner - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 G
5330373
Dimensioner - 380 x 280 x 180
ABS 3828 13 T
5880063
Dimensioner - 380 x 280 x 130
ABS 3828 18 T
5880073
Dimensioner - 380 x 280 x 180
ABS 3828 13 G
5880363
Dimensioner - 380 x 280 x 130
ABS 3828 18 G
5880373
Dimensioner - 380 x 280 x 180
ABS 3828 13 T-2FSH
9996269
Dimensioner - 380 x 280 x 130
ABS 3828 18 T-2FSH
9996270
Dimensioner - 380 x 280 x 180
ABS 3828 18 G-2FSH
9996275
Dimensioner - 380 x 280 x 180
ABS 3828 13 G-2FSH
9996276
Dimensioner - 380 x 280 x 130
PC 5628 13 G-3FSH
2539525
Dimensioner - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 T-3FSH
2539555
Dimensioner - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 T
5330064
Dimensioner - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 G
5330364
Dimensioner - 560 x 280 x 130
ABS 5628 13 T
5880064
Dimensioner - 560 x 280 x 130
ABS 5628 13 G
5880364
Dimensioner - 560 x 280 x 130
ABS 5628 13 G-3FSH
9880441
Dimensioner - 560 x 280 x 130
ABS 5628 13 T-3FSH
9996271
Dimensioner - 560 x 280 x 130
PC 5638 18 G-3FSH
2539527
Dimensioner - 560 x 380 x 180
PC 5638 18 T-3FSH
2539557
Dimensioner - 560 x 380 x 180
PC 5638 18 T
5330065
Dimensioner - 560 x 380 x 180
PC 5638 18 G
5330365
Dimensioner - 560 x 380 x 180
ABS 5638 18 T
5880065
Dimensioner - 560 x 380 x 180
ABS 5638 18 G
5880365
Dimensioner - 560 x 380 x 180
ABS 5638 18 G-3FSH
9880445
Dimensioner - 560 x 380 x 180
ABS 5638 18 T-XXXX
9996272
Dimensioner - 560 x 380 x 180