Forside / Produkter / SOLID 1919 / 5880369
default product image showing fibox logo

ABS 1919 18 G

5880369

Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 190 x 190 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074039019

SSTL-nummer : 3423753

El-nummer Sverige : 2539707

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 190

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 180

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS1919.gif Download
PC_ABS1919i.gif Download
DSS_FI_41597_A1.pdf Download
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • EKH80C.dwg
  • EKH80C.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.dwg
  • Fibox_Solid_1919_B.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.x_t
  • Fibox_Solid_1919_B.zip
  • FIBOX_EKH80C.x_t
  • FIBOX_EKH80C.zip
  • 5880369_FIBOX_Solid_ABS1919_18G.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 1919 18 G 5880369 Tilbehør

EKHVT
Kapslinger

EKHVT

3770548

Monteringsplade, for kasse:
EKV 12
Kapslinger

EKV 12

3770647

DIN-35 skinne, for kasse:
MPI EKH 1919
Kapslinger

MPI EKH 1919

3770100

Multiperforeret plastmonteringsplade

ABS 1919 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 1919 18 G

Produktnummer : 5880369

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074039019

El. number :

  • Finland : 3423753
  • Sverige : 2539707

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PC_ABS1919
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 190 190 180
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
EKHVT Monteringsplade, for kasse:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Multiperforeret plastmonteringsplade
(167 x 167 x 4)
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
DSS_FI_41597_A1