Forside / Produkter / SOLID 1919
Solid image

Solid

SOLID-kasser er et fremragende valg til indkapsling af elektronik og elektriske komponenter. Serien er tilgængelig med almindelige eller hængslede dæksler i både polykarbonat og ABS.

SOLID PC/ABS størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P og 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 94 HB

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PC 1919 13 G
Kapslinger

PC 1919 13 G

5330359

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 G
Kapslinger

PC 1919 18 G

5330369

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 G-2FSH
Kapslinger

PC 1919 13 G-2FSH

2539505

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 G-2FSH
Kapslinger

PC 1919 18 G-2FSH

2539507

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 T
Kapslinger

PC 1919 13 T

5330059

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 T
Kapslinger

PC 1919 18 T

5330069

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 T-2FSH
Kapslinger

PC 1919 13 T-2FSH

2539535

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 T-2FSH
Kapslinger

PC 1919 18 T-2FSH

2539537

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 190 x 190 x 180

ABS 1919 13 G
Kapslinger

ABS 1919 13 G

5880359

Kasse ABS
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 190 x 190 x 130

PC 1919
Kapslinger

PC 1919

6530800

Kassebund PC
Bund for kapsling

Dimensioner - 190 x 190 x 100

SOLID 1919 Tilbehør

EKHVT
Kapslinger

EKHVT

3770548

Monteringsplade, for kasse:
EKV 12
Kapslinger

EKV 12

3770647

DIN-35 skinne, for kasse:
MPI EKH 1919
Kapslinger

MPI EKH 1919

3770100

Multiperforeret plastmonteringsplade