Forside / Produkter / SOLID 3819 / 9880429
default product image showing fibox logo

ABS 3819 18 G-2FSH

9880429

Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 380 x 190 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074053503

SSTL-nummer : 3435786

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 180

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

PC_ABS3819.gif Download
PC_ABS3819i.gif Download
DSS_FI_41597_A1.pdf Download
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 3819 18 G-2FSH 9880429 Tilbehør

EKMZR
Kapslinger

EKMZR

3730152

Mellemramme, for kasse:
EKV 12
Kapslinger

EKV 12

3770647

DIN-35 skinne, for kasse:
EKV 32
Kapslinger

EKV 32

3770649

DIN-35 skinne, for kasse:
EKMVT
Kapslinger

EKMVT

3770550

Monteringsplade, for kasse:

ABS 3819 18 G-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3819 18 G-2FSH

Produktnummer : 9880429

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074053503

El. number :

  • Finland : 3435786

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PC_ABS3819
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 190 180
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
EKMZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 158 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
DSS_FI_41597_A1