Forside / Produkter / SOLID 2828 / 9880471
default product image showing fibox logo

ABS 2828 18 T-2FSH

9880471

Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 280 x 280 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent hængslet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074061034

SSTL-nummer : 3435812

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 180

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

PC_ABS2828.gif Download
PC_ABS2828i.gif Download
DSS_FI_41597_A1.pdf Download
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 2828 18 T-2FSH 9880471 Tilbehør

EKOZR
Kapslinger

EKOZR

3730093

Mellemramme, for kasse:
EKV 22
Kapslinger

EKV 22

3770648

DIN-35 skinne, for kasse:
EKOVT
Kapslinger

EKOVT

3770551

Monteringsplade, for kasse:
MPI EKO 2828
Kapslinger

MPI EKO 2828

3770102

Multiperforeret plastmonteringsplade

ABS 2828 18 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2828 18 T-2FSH

Produktnummer : 9880471

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074061034

El. number :

  • Finland : 3435812

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PC_ABS2828
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 280 180
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
EKOZR Mellemramme, for kasse:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Monteringsplade, for kasse:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Multiperforeret plastmonteringsplade
(244 x 244 x 4)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
DSS_FI_41597_A1