Solid
SOLID-kasser er et fremragende valg til indkapsling af elektronik og elektriske komponenter. Serien er tilgængelig med almindelige eller hængslede dæksler i både polykarbonat og ABS.
SOLID PC/ABS størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P og 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 94 HB
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC 2828 13 G
5330362
Dimensioner - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 G
5330372
Dimensioner - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 G-2FSH
2539517
Dimensioner - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 G-2FSH
2539519
Dimensioner - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 T
5330062
Dimensioner - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 T
5330072
Dimensioner - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 T-2FSH
2539547
Dimensioner - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 T-2FSH
2539549
Dimensioner - 280 x 280 x 180
ABS 2828 13 G
5880362
Dimensioner - 280 x 280 x 130
ABS 2828 18 G
5880372
Dimensioner - 280 x 280 x 180