Forside / Produkter / PICCOLO F / 8784011
default product image showing fibox logo

ABS F 65 T

8784011

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 230 x 80 x 65

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074002228

SSTL-nummer : 3423563

El-nummer Danmark : 8212001941

El-nummer Sverige : 2536750

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 230

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 65

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
PICFDIM.gif Download
PICFDIMI.gif Download
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Download
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICF45B.dwg
  • PICF20C.dwg
  • PICF45B.dxf
  • PICF20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • Fibox_Piccolo_F20C.zip
  • 8784011_FIBOX_Piccolo_ABS_F65T.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS F 65 T 8784011 Tilbehør

F-MP
Kapslinger

F-MP

8524063

Montageplade, for kasse:
FM-3
Kapslinger

FM-3

8524033

DIN-35 skinne, for kasse:

ABS F 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS F 65 T

Produktnummer : 8784011

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074002228

El. number :

  • Finland : 3423563
  • Danmark : 8212001941
  • Sverige : 2536750

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICFDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 230 80 65
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Tilbehør :
F-MP Montageplade, for kasse:
(200 x 54 x 1.5)
FM-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 200 x 1.5)
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
SGSFIMKO_PICC_pc