Forside / Produkter / PICCOLO H / 8784015
default product image showing fibox logo

ABS H 95 T

8784015

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 170 x 140 x 95

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074002280

SSTL-nummer : 3423567

El-nummer Danmark : 8212001983

El-nummer Sverige : 2536756

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 170

Bredde (mm.) : 140

Dybde (mm.) : 95

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
PICHDIM.gif Download
PICHDIMI.gif Download
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Download
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip
  • 8784015_FIBOX_Piccolo_ABS_H95T.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS H 95 T 8784015 Tilbehør

CHM-3
Kapslinger

CHM-3

8524031

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag
DH-3
Kapslinger

DH-3

8524032

DIN-35 skinne, for kasse:
H-MP
Kapslinger

H-MP

8524064

Montageplade, for kasse:

ABS H 95 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS H 95 T

Produktnummer : 8784015

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074002280

El. number :

  • Finland : 3423567
  • Danmark : 8212001983
  • Sverige : 2536756

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICHDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 170 140 95
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Tilbehør :
CHM-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(110 x 35 x 7)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
DH-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7)
H-MP Montageplade, for kasse:
(125 x 94 x 1.5)
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
SGSFIMKO_PICC_pc