Piccolo
Uanset hvilken funktion, såsom tryk-knapper, sensorer, motorstartere, rækkeklemmer og elektronik, er PICCOLO en pæn løsning. Den er også modulopbygget, smidig og slagfast med en række forskellige størrelser og tilbehør.
Dimensioner fra 110 x 80 x 65 mm. til 230 x 140 x 125 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC H 95 G
8724315
Dimensioner - 170 x 140 x 95
PC H 95 T
8724015
Dimensioner - 170 x 140 x 95
ABS H 95 G
8784315
Dimensioner - 170 x 140 x 95